您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Sechskant, Sechskantloch, offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Flachkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640950924/640950931.prj},{NB=23341040020/40},{ARTIKELNUMMER=23341040020/40},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/4c/ef/rivkle_blindnietmuttern_stahl_flachkopf_sechskant_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=9.0},{DD=M 4},{BOHRLOCHD=6},{EMAX=2.0},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 2,00},{L2=5.8},{LAENGEL=9.80},{S=S = 3,5 - e},{SCHAFTFORM=Sechskant},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Sechskantloch},{KOPFFORM=Flachkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23341050045/00
23341050045/00
23-11-08-12
10.0
M 5
7
4.5
2.5
2,50 – 4,50
6.7
14.30
S = 6,6 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341040020/01
23341040020/01
23-11-08-12
9.0
M 4
6
2.0
0.5
0,50 – 2,00
5.8
9.80
S = 3,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341050030/00
23341050030/00
23-11-08-12
10.0
M 5
7
3.0
0.5
0,50 – 3,00
8.0
13.70
S = 5,0 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341050030/41
23341050030/41
23-11-08-12
10.0
M 5
7
3.0
0.5
0,50 – 3,00
8.0
13.70
S = 5,0 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341060055/00
23341060055/00
23-11-08-12
12.9
M 6
9
5.5
3.0
3,00 – 5,50
10.0
18.70
S = 7,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341060030/41
23341060030/41
23-11-08-12
12.9
M 6
9
3.0
0.5
0,50 – 3,00
10.0
15.70
S = 4,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341040020/40
23341040020/40
23-11-08-12
9.0
M 4
6
2.0
0.5
0,50 – 2,00
5.8
9.80
S = 3,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341040020/41
23341040020/41
23-11-08-12
9.0
M 4
6
2.0
0.5
0,50 – 2,00
5.8
9.80
S = 3,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341060030/40
23341060030/40
23-11-08-12
12.9
M 6
9
3.0
0.5
0,50 – 3,00
10.0
15.70
S = 4,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341080030/40
23341080030/40
23-11-08-12
16.0
M 8
11
3.0
0.5
0,50 – 3,00
11.0
17.75
S = 5,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341100060/00
23341100060/00
23-11-08-12
19.0
M 10
13
6.0
3.5
3,50 – 6,00
15.0
25.45
S = 8,7 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341120030/00
23341120030/00
23-11-08-12
23.0
M 12
16
4.0
1.0
1,00 – 4,00
17.0
26.80
S = 7,7 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341080055/00
23341080055/00
23-11-08-12
16.0
M 8
11
5.5
3.0
3,00 – 5,50
11.0
20.75
S = 8,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341080030/41
23341080030/41
23-11-08-12
16.0
M 8
11
3.0
0.5
0,50 – 3,00
11.0
17.75
S = 5,5 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23341100035/40
23341100035/40
23-11-08-12
19.0
M 10
13
3.5
1.0
1,00 – 3,50
15.0
22.80
S = 6,0 - e
Sechskant
Offen
Sechskantloch
Flachkopf
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, flat head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
FTTE - STEEL THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD - HEXAGONAL SHANK
FAR
05.05.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6331 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
SFM-R Steel Dome Head - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
27.05.2024
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
Reference 19774 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and flat head - Pass...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
FK - Blind-rivet nut, round shank, type FK
KVT Fastening
22.12.2023
RIVKLE® Standard, thin head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
Adaptor sleeve - for levelling feet
Rittal
20.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表