您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Senkkopf, Rundschaft, Rundloch, offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Aluminium, Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640951225/640951239.prj},{NB=23310060046/00},{ARTIKELNUMMER=23310060046/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/88/83/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_senkkopf_rundschaft_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=12.0},{D01=9.0},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{EMAX=4.5},{EMIN=1.7},{F=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=1,70 – 4,50},{L2=10.4},{LAENGEL=17.0},{S=S = 6,3 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Senkkopf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23310030035/01
23310030035/01
23-11-08-12
7.2
5.0
M 3
5
3.5
1.3
1.3
1,30 – 3,50
6.1
10.2
S = 4,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310040050/00
23310040050/00
23-11-08-12
8.2
6.0
M 4
6
5.0
3.5
1.3
3,50 – 5,00
6.7
12.8
S = 6,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310080065/01
23310080065/01
23-11-08-12
13.5
11.0
M 8
11
6.5
4.5
1.5
4,50 – 6,50
12.8
22.2
S = 9,3 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310040036/00
23310040036/00
23-11-08-12
9.0
6.0
M 4
6
3.5
1.7
1.5
1,70 – 3,50
6.7
11.5
S = 4,4 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310100046/00
23310100046/00
23-11-08-12
15.4
12.5
M 10
12,5
4.5
1.7
1.5
1,70 – 4,50
13.2
21.0
S = 7,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310060065/00
23310060065/00
23-11-08-12
11.7
9.0
M 6
9
6.5
4.5
1.5
4,50 – 6,50
9.9
18.7
S = 8,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310060046/00
23310060046/00
23-11-08-12
12.0
9.0
M 6
9
4.5
1.7
1.5
1,70 – 4,50
10.4
17.0
S = 6,3 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310100065/00
23310100065/00
23-11-08-12
15.5
13.0
M 10
13
6.5
4.5
1.5
4,50 – 6,50
17.0
26.1
S = 10,4 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310060065/01
23310060065/01
23-11-08-12
11.7
9.0
M 6
9
6.5
4.5
1.5
4,50 – 6,50
9.9
18.7
S = 8,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310030035/00
23310030035/00
23-11-08-12
7.2
5.0
M 3
5
3.5
1.3
1.3
1,30 – 3,50
6.1
10.2
S = 4,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310030050/01
23310030050/01
23-11-08-12
7.2
5.0
M 3
5
5.0
3.5
1.3
3,50 – 5,00
5.7
11.8
S = 6,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310080046/00
23310080046/00
23-11-08-12
14.0
11.0
M 8
11
4.5
1.7
1.5
1,70 – 4,50
12.7
19.0
S = 7,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310050040/00
23310050040/00
23-11-08-12
10.0
7.0
M 5
7
4.0
1.0
0.9
1,00 – 4,00
7.8
13.0
S = 5,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310050065/01
23310050065/01
23-11-08-12
9.6
7.0
M 5
7
6.5
4.0
1.5
4,00 – 6,50
8.5
16.3
S = 7,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
BÖLLHOFF 23310080065/00
23310080065/00
23-11-08-12
13.5
11.0
M 8
11
6.5
4.5
1.5
4,50 – 6,50
12.8
22.2
S = 9,3 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Senkkopf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
BN 4576 - Blind rivet nuts countersunk head, round shank, open end (TUBTARA...
Bossard Catalog
31.10.2023
SSM-R Steel Countersunk Head - Blind Rivet Nut SSM-R
Honsel-Group
10.06.2024
BN 20346 - Self-cutting threaded inserts (Ensat® 302), steel case-hardened,...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表