피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 725241 - Cross recessed pan head screw type "Z" - Aluminium P65 - DIN 7985
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725241.prj},{NB=bene_inox_725241-4X30},{REF=725241-4X30},{DXL=M4 x 30},{MAT=Aluminium P65},{D=4},{L=30},{K=3.2},{DK=8.0},{V=2.0},{A=1.4},{EMP=2},{IDNR=},{D3=3.141},{P=0.700},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=28.600},{NENN=M4x30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 725241-3X8
725241-3X8
M3 x 8
Aluminium P65
3
8
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-3X10
725241-3X10
M3 x 10
Aluminium P65
3
10
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-3X12
725241-3X12
M3 x 12
Aluminium P65
3
12
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-3X16
725241-3X16
M3 x 16
Aluminium P65
3
16
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-3X20
725241-3X20
M3 x 20
Aluminium P65
3
20
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-3X30
725241-3X30
M3 x 30
Aluminium P65
3
30
2.5
6.0
1.6
1.0
1
Béné Inox 725241-4X8
725241-4X8
M4 x 8
Aluminium P65
4
8
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X10
725241-4X10
M4 x 10
Aluminium P65
4
10
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X12
725241-4X12
M4 x 12
Aluminium P65
4
12
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X16
725241-4X16
M4 x 16
Aluminium P65
4
16
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X20
725241-4X20
M4 x 20
Aluminium P65
4
20
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X25
725241-4X25
M4 x 25
Aluminium P65
4
25
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-4X30
725241-4X30
M4 x 30
Aluminium P65
4
30
3.2
8.0
2.0
1.4
2
Béné Inox 725241-5X10
725241-5X10
M5 x 10
Aluminium P65
5
10
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X12
725241-5X12
M5 x 12
Aluminium P65
5
12
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X16
725241-5X16
M5 x 16
Aluminium P65
5
16
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X20
725241-5X20
M5 x 20
Aluminium P65
5
20
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X25
725241-5X25
M5 x 25
Aluminium P65
5
25
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X30
725241-5X30
M5 x 30
Aluminium P65
5
30
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-5X40
725241-5X40
M5 x 40
Aluminium P65
5
40
3.8
10.0
2.5
1.6
2
Béné Inox 725241-6X10
725241-6X10
M6 x 10
Aluminium P65
6
10
4.6
12.0
3.0
2.0
3
Béné Inox 725241-6X12
725241-6X12
M6 x 12
Aluminium P65
6
12
4.6
12.0
3.0
2.0
3
Béné Inox 725241-6X16
725241-6X16
M6 x 16
Aluminium P65
6
16
4.6
12.0
3.0
2.0
3
Béné Inox 725241-6X20
725241-6X20
M6 x 20
Aluminium P65
6
20
4.6
12.0
3.0
2.0
3
Béné Inox 725241-6X30
725241-6X30
M6 x 30
Aluminium P65
6
30
4.6
12.0
3.0
2.0
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 5258 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 349 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20761 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
13.11.2023
Modèle 725201 - Hexagon socket head cap screw - Aluminium P60 - DIN 912
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7500-1 CE - FN 1900 - rostfrei A2 - Gewindefurchenden Schrauben fuer me...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modèle 410210 - Slotted cheese head screw - Stainless steel A4 - DIN 964 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 725231 - Countersunk flat head screw type "Z" - Aluminium P65 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 211305 - Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
GB/T2672-2004 - Hexalobular socket pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T2672-2004 - Hexalobular socket pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 48254 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, S...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48741 - Phil ph mach screws w flat washer sems, Full thread and coarse t...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48800 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and fine t...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성