피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 4220 - Grooved ISO equal tee - Stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
42 - Raccords rainures
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/42_raccords_rainures/4220.prj},{NB=bene_inox_342207-200},{REF=342207-200},{MATIERE=Inox 304L},{DN=200},{D=219.10},{L=196.90},{POIDS=7.3},{E=2},{L2=22.23},{L3=5.08},{L4=4.75},{R1=2.00},{R2=2.00},{R3=1.500},{R4=1.50},{R5=0.50},{R6=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 342207-50
342207-50
Inox 304L
50
60.30
82.60
1
Béné Inox 342207-65
342207-65
Inox 304L
65
76.10
95.30
1.3
Béné Inox 342207-80
342207-80
Inox 304L
80
88.90
101.60
1
Béné Inox 342207-100
342207-100
Inox 304L
100
114.30
114.30
1.5
Béné Inox 342207-125
342207-125
Inox 304L
125
139.70
133.40
2.1
Béné Inox 342207-150
342207-150
Inox 304L
150
168.30
149.40
3.1
Béné Inox 342207-200
342207-200
Inox 304L
200
219.10
196.90
7.3
Béné Inox 642207-50
642207-50
Inox 316L
50
60.30
82.60
1
Béné Inox 642207-65
642207-65
Inox 316L
65
76.10
95.30
1.3
Béné Inox 642207-80
642207-80
Inox 316L
80
88.90
101.60
1
Béné Inox 642207-100
642207-100
Inox 316L
100
114.30
114.30
1.5
Béné Inox 642207-125
642207-125
Inox 316L
125
139.70
133.40
2.1
Béné Inox 642207-150
642207-150
Inox 316L
150
168.30
149.40
3.1
Béné Inox 642207-200
642207-200
Inox 316L
200
219.10
196.90
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성