피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 218703 - Cylindrical pin - Stainless steel A1 - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 18 - Pins
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_18/a1/218703.prj},{NB=bene_inox_218703-4X45},{REF=218703-4X45},{DXL=4x45},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.0},{L=45},{A=0.600},{R=4.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Béné Inox 218703-1X4
218703-1X4
1x4
Acier inoxydable A2
1.0
4
1.0
Béné Inox 218703-1X5
218703-1X5
1x5
Acier inoxydable A2
1.0
5
1.0
Béné Inox 218703-1X6
218703-1X6
1x6
Acier inoxydable A2
1.0
6
1.0
Béné Inox 218703-1X8
218703-1X8
1x8
Acier inoxydable A2
1.0
8
1.0
Béné Inox 218703-1X10
218703-1X10
1x10
Acier inoxydable A2
1.0
10
1.0
Béné Inox 218703-1X12
218703-1X12
1x12
Acier inoxydable A2
1.0
12
1.0
Béné Inox 218703-1,5X4
218703-1,5X4
1.5x4
Acier inoxydable A2
1.5
4
1.6
Béné Inox 218703-1,5X5
218703-1,5X5
1.5x5
Acier inoxydable A2
1.5
5
1.6
Béné Inox 218703-1,5X6
218703-1,5X6
1.5x6
Acier inoxydable A2
1.5
6
1.6
Béné Inox 218703-1,5X8
218703-1,5X8
1.5x8
Acier inoxydable A2
1.5
8
1.6
Béné Inox 218703-1,5X10
218703-1,5X10
1.5x10
Acier inoxydable A2
1.5
10
1.6
Béné Inox 218703-1,5X12
218703-1,5X12
1.5x12
Acier inoxydable A2
1.5
12
1.6
Béné Inox 218703-1,5X14
218703-1,5X14
1.5x14
Acier inoxydable A2
1.5
14
1.6
Béné Inox 218703-1,5X16
218703-1,5X16
1.5x16
Acier inoxydable A2
1.5
16
1.6
Béné Inox 218703-2X5
218703-2X5
2x5
Acier inoxydable A2
2.0
5
2.0
Béné Inox 218703-2X6
218703-2X6
2x6
Acier inoxydable A2
2.0
6
2.0
Béné Inox 218703-2X8
218703-2X8
2x8
Acier inoxydable A2
2.0
8
2.0
Béné Inox 218703-2X10
218703-2X10
2x10
Acier inoxydable A2
2.0
10
2.0
Béné Inox 218703-2X12
218703-2X12
2x12
Acier inoxydable A2
2.0
12
2.0
Béné Inox 218703-2X14
218703-2X14
2x14
Acier inoxydable A2
2.0
14
2.0
Béné Inox 218703-2X16
218703-2X16
2x16
Acier inoxydable A2
2.0
16
2.0
Béné Inox 218703-2X18
218703-2X18
2x18
Acier inoxydable A2
2.0
18
2.0
Béné Inox 218703-2X20
218703-2X20
2x20
Acier inoxydable A2
2.0
20
2.0
Béné Inox 218703-2X24
218703-2X24
2x24
Acier inoxydable A2
2.0
24
2.0
Béné Inox 218703-2X28
218703-2X28
2x28
Acier inoxydable A2
2.0
28
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 218702 - Spring type straight pin - Stainless steel A2 - DIN 1481 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 221760 - Retaining ring for shafts - Stainless steel - DIN 471
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219714 - Groowed pin with round head - Stainless steel A1 - DIN 1476...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
Modèle 212403 - Slotted countersunk flat head tapping screw - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 221762 - Bague d'arrêt pour arbre - type E - DIN 6799
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 210220 - Hexagon socket head cap screw with low head - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성