피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
T10 - Toothed idler with rib
HEFA
5-idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/t10_asmtab.prj},{NB=AWW-22-T10200-20},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=22},{TNW=T10200},{PD=70.03},{OD=68.15},{F=80},{E=60},{A=22.0},{W=27.0},{S=0.00},{DH=37.0},{BEARING=6004ZZ},{NFB=2},{D=20},{DD=42},{B=12.0},{DDD=38.0},{DKC=44.5},{DKCK=1.9},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=t10/assembiles/d-t10_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
NT
Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
Type Nominal Width
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
NO. of bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-16-T10150
AWC-16-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10150
50.93
49.05
58
40
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-16-T10250
AWC-16-T10250
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10250
50.93
49.05
58
40
27.0
32.0
5.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-18-T10150
AWC-18-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
18
T10150
57.30
55.45
61
45
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-20-T10150
AWC-20-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
T10150
63.66
61.80
67
50
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-20-T10250
AWC-20-T10250
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
T10250
63.66
61.80
67
50
27.0
32.0
5.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-22-T10150
AWC-22-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
22
T10150
70.03
68.15
80
60
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-24-T10150
AWC-24-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
24
T10150
76.39
74.55
87
67
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-26-T10150
AWC-26-T10150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
26
T10150
82.76
80.90
87
67
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AHC-16-T10150
AHC-16-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
16
T10150
50.93
49.05
58
40
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-16-T10250
AHC-16-T10250
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
16
T10250
50.93
49.05
58
40
27.0
32.0
5.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-18-T10150
AHC-18-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
18
T10150
57.30
55.45
61
45
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-T10150
AHC-20-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
20
T10150
63.66
61.80
67
50
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-T10250
AHC-20-T10250
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
20
T10250
63.66
61.80
67
50
27.0
32.0
5.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-22-T10150
AHC-22-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
22
T10150
70.03
68.15
80
60
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AHC-24-T10150
AHC-24-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
24
T10150
76.39
74.55
87
67
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AHC-26-T10150
AHC-26-T10150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
26
T10150
82.76
80.90
87
67
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWW-16-T10150-12
AWW-16-T10150-12
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10150
50.93
49.05
58
40
17.0
22.0
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-T10200-12
AWW-16-T10200-12
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10200
50.93
49.05
58
40
22.0
27.0
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-T10250-12
AWW-16-T10250-12
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10250
50.93
49.05
58
40
27.0
32.0
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-T10300-12
AWW-16-T10300-12
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10300
50.93
49.05
58
40
32.0
37.0
0.00
27.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AWW-16-T10150-15
AWW-16-T10150-15
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10150
50.93
49.05
58
40
17.0
22.0
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-16-T10200-15
AWW-16-T10200-15
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10200
50.93
49.05
58
40
22.0
27.0
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-16-T10250-15
AWW-16-T10250-15
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10250
50.93
49.05
58
40
27.0
32.0
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-16-T10300-15
AWW-16-T10300-15
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10300
50.93
49.05
58
40
32.0
37.0
0.00
30.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWW-16-T10400-15
AWW-16-T10400-15
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
T10400
50.93
49.05
58
40
43.0
48.0
0.00
30.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성