품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 360 - Levelling sets, Steel, Type B, with lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling sets
GN360
GN360 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn360/gn360_st/gn360_st_b_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Stellfuss GN360-99-M12-80-B-ST (0-0)},{ARTNR=GN360-99-M12-80-B-ST},{PARTNUMBER=GN 360-99-M12-80-B-ST},{NORMNR=GN 360},{D1=99},{D2=M12},{D2X=12.0},{H1=80},{D3=M36x1,5},{D3X=36.000},{D4=52},{H4=69},{H5=11},{POS=0},{ROT=0},{F=125},{HS=DIN 1810-A52-55},{WEIGHT=1.4650},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn360_st_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H4
min.
[mm]
H5
Adjustable range
[mm]
F
Static load
[kN]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-40-M10-69-B-ST
40
M10
69
M28x1,5
40
59
10
100
DIN 1810-A40-42
0.4146
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-79-M10-69-B-ST
79
M10
69
M28x1,5
40
59
10
100
DIN 1810-A40-42
0.7498
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-40-M10-86-B-ST
40
M10
86
M28x1,5
40
68
18
100
DIN 1810-A40-42
0.4790
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-79-M10-86-B-ST
79
M10
86
M28x1,5
40
68
18
100
DIN 1810-A40-42
0.8144
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-52-M12-80-B-ST
52
M12
80
M36x1,5
52
69
11
125
DIN 1810-A52-55
0.8600
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-99-M12-80-B-ST
99
M12
80
M36x1,5
52
69
11
125
DIN 1810-A52-55
1.4650
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-52-M12-103-B-ST
52
M12
103
M36x1,5
52
80
23
125
DIN 1810-A52-55
1.0170
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-99-M12-103-B-ST
99
M12
103
M36x1,5
52
80
23
125
DIN 1810-A52-55
1.6200
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-65-M16-112-B-ST
65
M16
112
M45x1,5
65
90
22
225
DIN 1810-A65-70
1.5000
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-119-M16-112-B-ST
119
M16
112
M45x1,5
65
90
22
225
DIN 1810-A65-70
2.9000
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-65-M16-148-B-ST
65
M16
148
M45x1,5
65
108
40
225
DIN 1810-A65-70
2.1210
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-119-M16-148-B-ST
119
M16
148
M45x1,5
65
108
40
225
DIN 1810-A65-70
3.2950
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성