피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KI-D - maintenance free (steel/PTFE) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ki_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 16-D0-0},{IDNR=},{TD=},{MB=D},{POS=0},{POS2=0},{BD=KI..16-D..},{D=16},{D3=M16},{D3D=16},{B=21},{C1=15.00},{D1=19.3},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{DK=28.5},{H1=64},{L3=24},{L4=85.50},{W=22},{C=54.0},{DREH=115},{KIPP=15},{GEW=0.210},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PP=0.000},{VER=10},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ki_d_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
B1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
DK
dk
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4
[mm]
W
ⁿ/ₐ
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
KIPP
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 5-D
KI 5-D
105372
5
M5
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.50
9
6
7.5
300
13
0.017
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 5-DM4
KI 5-DM4
100098
5
M4
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.50
9
6
7.5
300
13
0.017
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 6-D
KI 6-D
100188
6
M6
9
6.75
8.9
21
10.0
13
12.7
30
9
40.50
11
7
10.0
260
13
0.025
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 8-D
KI 8-D
100339
8
M8
12
9.00
10.3
25
12.5
16
15.8
36
12
48.50
14
12
17.0
210
13
0.043
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10-D
KI 10-D
100598
10
M10
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.50
17
15
24.5
175
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10-DM10x1.25
KI 10-DM10x1.25
100605
10
M10x1.25
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.50
17
15
24.5
175
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12-D
KI 12-D
100877
12
M12
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.50
19
23
33.0
150
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12-DM12x1.25
KI 12-DM12x1.25
100888
12
M12x1.25
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.50
19
23
33.0
150
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 14-D
KI 14-D
101108
14
M14
19
13.50
16.8
37
20.0
25
25.4
57
21
75.50
22
24
43.0
130
15
0.160
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16-D
KI 16-D
101302
16
M16
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.50
22
34
54.0
115
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16-DM16x1.5
KI 16-DM16x1.5
101311
16
M16x1.5
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.50
22
34
54.0
115
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 18-D
KI 18-D
101483
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
25.0
31
31.7
71
27
94.50
27
39
66.0
105
15
0.295
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 20-D
KI 20-D
101621
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
27.5
34
34.9
77
30
102.50
30
42
80.0
95
15
0.380
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 22-D
KI 22-D
101772
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
30.0
37
38.1
84
33
111.50
32
54
98.0
85
15
0.490
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 25-D
KI 25-D
101880
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
33.5
42
42.8
94
36
124.50
36
60
122.0
75
15
0.650
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30-D
KI 30-D
102023
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
40.0
50
50.8
110
45
145.50
41
82
165.0
65
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30-DM27x2
KI 30-DM27x2
102030
30
M27x2
37
25.00
34.8
71
40.0
50
50.8
110
45
145.50
41
82
165.0
65
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 35-D
KI 35-D
102108
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
46.0
58
57.1
125
56
165.50
50
96
208.0
55
16
1.600
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 40-D
KI 40-D
105385
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
53.0
65
66.6
142
60
187.50
55
132
288.0
50
17
2.400
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 50-D
KI 50-D
102133
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
65.0
75
82.5
160
65
218.50
65
209
490.0
40
12
5.000
12240-4 Maßreihe K
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KA-D - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
KI - maintenance required (steel/bronze) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GI-UK - maintenance free (steel/PTFE) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
KA - maintenance required (steel/bronze) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Gas traction springs without damping
Bansbach easylift
05.05.2023
G-D - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Female Screw Type PHS
THK CO.,LTD.
23.05.2024
KA-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GE DO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GI-DO - maintenance required (steel/steel) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
KUI ZZ - Rod ends: Ball bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
100Z - 1
TAIYO
14.06.2023
KA-D2RS - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2022
KI-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성