피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Piston Seal Type APG - Piston Seal Type APG, single and double acting
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Piston seal
Type APG
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/kolbendichtungen/apg/apg_asmtab.prj},{NB=APG301180-Z80N (0)},{IDNR=},{PARTNO=APG301180},{DN=118.0},{D1=105.5},{L1=5.60},{R=1.3},{S=0.70},{D2=5.33},{NUT=0},{DRUCK=1.6 bis 5},{MC=Z80},{OM=N},{AUS=Standard Bereich},{PPATH=apg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h8
[mm]
L1
Groove width +0.15
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Radial clearance Smax.
[mm]
DRUCK
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
APG000080-Z80N
APG000080
8.0
4.0
2.00
0.5
0.25
1.6 to 5
Standard range
APG000090-Z80N
APG000090
9.0
5.0
2.00
0.5
0.25
1.6 to 5
Standard range
APG000100-Z80N
APG000100
10.0
6.0
2.00
0.5
0.25
1.6 to 5
Standard range
APG000110-Z80N
APG000110
11.0
7.0
2.00
0.5
0.25
1.6 to 5
Standard range
APG000120-Z80N
APG000120
12.0
8.0
2.00
0.5
0.25
1.6 to 5
Standard range
APG100140-Z80N
APG100140
14.0
8.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100150-Z80N
APG100150
15.0
9.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100160-Z80N
APG100160
16.0
10.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100180-Z80N
APG100180
18.0
12.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100190-Z80N
APG100190
19.0
13.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100200-Z80N
APG100200
20.0
14.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100220-Z80N
APG100220
22.0
16.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100240-Z80N
APG100240
24.0
18.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100250-Z80N
APG100250
25.0
19.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100254-Z80N
APG100254
25.4
19.4
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100270-Z80N
APG100270
27.0
21.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG100280-Z80N
APG100280
28.0
22.0
2.85
0.5
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200280-Z80N
APG200280
28.0
20.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Available range
APG200300-Z80N
APG200300
30.0
22.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200320-Z80N
APG200320
32.0
24.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200340-Z80N
APG200340
34.0
26.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200350-Z80N
APG200350
35.0
27.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200360-Z80N
APG200360
36.0
28.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200370-Z80N
APG200370
37.0
29.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
APG200380-Z80N
APG200380
38.0
30.5
3.80
0.8
0.50
1.6 to 5
Standard range
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stangendichtung Typ ARG - Rod seal Type ARG, single and double acting
Trelleborg
13.12.2016
Wear ring for piston - Wear ring for piston from POM Material
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Wedgpak® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting seal...
Trelleborg
21.07.2023
Piston seal Type APDE - Piston seal Type APDE from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
Wear ring for rod - Wear ring for rod from POM Material
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Double Delta® II according in MIL-G-5514F - Rod Piston, double acti...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double act...
Trelleborg
21.07.2023
SAA_002 - Radial shaft seals for heavy industrial applications
SKF
06.06.2024
O-Ring Radial Application ISO Size, External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
Seal Ring
Alfa Laval
23.12.2022
Seal-Scraper Type AWSD - Seal-Scraper Type AWSD from Polyurethan material
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성