피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
AJ-923 - Thumb Screws - Knurled Metal with Washer Face
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Screws & Bolts
Screws
Knurled, Thumb & Wing Screws
Knurled with Washer Face Thumb Screws
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020600/p090580/aj-923.prj},{NB=AJ-1001},{PN=AJ-1001},{AMERSID=1133155},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREAD=8-32},{AA= 7/16},{A=0.43750000},{BB= 3/16},{B=0.18750000},{CC= 11/16},{C=0.68750000},{DD= 3/8 },{D=0.37500000},{MATERIAL=Stainless Steel},{PITCHHELIXSPIRAL=0.03125},{CSKETCH1=0.6875},{THREADSIZESKETCH=0.164},{TOLERANCEPITCHHE=NONE},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/screws/aj-1001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
A
A Head Diameter
[인치]
B
B Head Length
[인치]
C
C Length
[인치]
D
D Length Under Head
[인치]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AJ-803
AJ-803
1081883
-
-
4-40
3/8
3/16
5/8
5/16
Brass
AJ-863
AJ-863
1081889
-
-
4-40
3/8
3/16
5/8
5/16
Aluminum
AJ-866
AJ-866
1081890
-
-
4-40
3/8
3/16
11/16
3/8
Aluminum
AJ-923
AJ-923
1133226
-
-
4-40
3/8
3/16
5/8
5/16
Steel
AJ-926
AJ-926
1081898
-
-
4-40
3/8
3/16
11/16
3/8
Steel
AJ-929
AJ-929
1133227
-
-
4-40
3/8
3/16
3/4
7/16
Steel
AJ-983
AJ-983
1081903
-
-
4-40
3/8
3/16
5/8
5/16
Stainless Steel
AJ-986
AJ-986
1133237
-
-
4-40
3/8
3/16
11/16
3/8
Stainless Steel
AJ-989
AJ-989
1133238
-
-
4-40
3/8
3/16
3/4
7/16
Stainless Steel
AJ-1029
AJ-1029
1081818
-
-
4-40
3/8
3/16
3/4
7/16
Aluminum
AJ-812
AJ-812
1133215
-
-
6-32
3/8
3/16
11/16
3/8
Brass
AJ-872
AJ-872
1081891
-
-
6-32
3/8
3/16
11/16
3/8
Aluminum
AJ-875
AJ-875
1081892
-
-
6-32
3/8
3/16
3/4
7/16
Aluminum
AJ-878
AJ-878
1081893
-
-
6-32
3/8
3/16
13/16
1/2
Aluminum
AJ-932
AJ-932
1133228
-
-
6-32
3/8
3/16
11/16
3/8
Steel
AJ-935
AJ-935
1081899
-
-
6-32
3/8
3/16
3/4
7/16
Steel
AJ-938
AJ-938
1081900
-
-
6-32
3/8
3/16
13/16
1/2
Steel
AJ-992
AJ-992
1133239
-
-
6-32
3/8
3/16
11/16
3/8
Stainless Steel
AJ-995
AJ-995
1133240
-
-
6-32
3/8
3/16
3/4
7/16
Stainless Steel
AJ-998
AJ-998
1133241
-
-
6-32
3/8
3/16
13/16
1/2
Stainless Steel
AJ-1031
AJ-1031
1081820
-
-
6-32
3/8
3/16
13/16
1/2
Brass
AJ-821
AJ-821
1081885
-
-
8-32
7/16
3/16
11/16
3/8
Brass
AJ-824
AJ-824
1133216
-
-
8-32
7/16
3/16
13/16
1/2
Brass
AJ-827
AJ-827
1081886
-
-
8-32
7/16
3/16
15/16
5/8
Brass
AJ-884
AJ-884
1081894
-
-
8-32
7/16
3/16
13/16
1/2
Aluminum
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06089 - Knurled screws low head steel and stainless steel, DIN 653
norelem
30.05.2024
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
25.07.2014
KUM-SC - Knurled Knob, Flat Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
AJ-923 - Thumb Screws - Knurled Metal with Washer Face
Essentra Components
25.07.2014
N.01239 - EWIKON Head cap bolt DIN6912 M8x70 with washer DIN433
Ewikon
07.03.2019
EV110-22/EV110-19 - Metric Slotted Knurled Machine Screws
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
CBAGLG2 - 附属螺栓
A&T-3D Gallery
24.04.2024
KHS ST - Knurled Thumb Screws
JW Winco
25.06.2024
AJ-506 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
25.07.2014
K0141 - Knurled thumb screws plastic
KIPP
27.05.2024
DIN 464 - Knurled thumb screws, high type
Fabory
13.02.2023
EH 24830. - Knurled Thumb Screws plastic
Halder
22.12.2022
AJ-506 - Thumb Screws - Knurled Metal
Reid Supply
27.01.2022
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Reid Supply
27.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성