您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-AI - Gerader Aufschraubstutzen, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Manometer-Anschluss
Powered by
CAD模型選擇
{emb/messtechnik/manometer_anschluss/ds_ai.prj},{NB=AI22L2215},{BESTELLNR=AI22L2215},{L5=39.000},{LD=7.500},{AD=22},{D=18},{L=49.5},{T=19.00},{S=32},{S1=36},{GEW=0.0},{H=20.500},{AD1=24.300},{AD2=22.000},{AD3=18.000},{NDM1=30.000},{P1=2.000},{NDM2=22.000},{KDM2=20.376},{P2=1.500},{L1=14.000},{L2=19.000},{TL=0.000},{SW=32.000},{SWD=32.000},{K1=24.000},{KZ=30.000},{RZ1=1.000},{RZ2=1.000},{LZ=4.000},{DZ=27.000},{LX=4.000},{DX=22.500},{KX1=0.000},{KX2=60.000},{RX1=1.200},{RX2=1.200},{DD=0.000},{VER=3},{HIDE=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-AI 22-L/M22x1,5/ZN},{PB=L / PB 160},{INFO=Gerade Aufschraub-Verschraubung},{G=M22x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{G1=M 30X2},{SK=XAI}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PB
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
AI10L1415
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/M14x1,5/ZN
10
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
40.0
17.00
19
19
M14x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10LR12
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
20.00
27
19
G1/2" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PB 250
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
20.00
27
19
G1/2" A
0.0
blank
1.4571
AI10LR14
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R1/4"/ZN
10
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
40.0
17.00
19
19
G1/4" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10LR14V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R1/4"/1.4571
10
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
40.0
17.00
19
19
G1/4" A
0.0
blank
1.4571
AI10LR38
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
41.0
17.00
24
19
G3/8" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-L/R3/8"/1.4571
10
L / PB 250
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
41.0
17.00
24
19
G3/8" A
0.0
blank
1.4571
AI10S1615
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-S/M16x1,5/ZN
10
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
7
42.5
17.00
22
22
M16x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10SR14
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-S/R1/4"/ZN
10
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
7
42.5
17.00
19
22
G1/4" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10SR38
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-S/R3/8"/ZN
10
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
7
42.5
17.00
24
22
G3/8" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI10SR38V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 10-S/R3/8"/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
7
42.5
17.00
24
22
G3/8" A
0.0
blank
1.4571
AI12L1615
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/M16x1,5/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
41.0
17.00
22
22
M16x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12L1815
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/M18x1,5/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
42.0
17.00
22
22
M18x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12LR12
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R1/2"/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
44.0
20.00
27
22
G1/2" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R1/2"/1.4571
12
L / PB 250
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
44.0
20.00
27
22
G1/2" A
0.0
blank
1.4571
AI12LR14
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R1/4"/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
41.0
17.00
19
22
G1/4" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12LR34
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R3/4"/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
49.0
22.00
36
22
G3/4" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12LR38
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R3/8"/ZN
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
41.0
17.00
24
22
G3/8" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-L/R3/8"/1.4571
12
L / PB 315
Gerade Aufschraub-Verschr...
10
41.0
17.00
24
22
G3/8" A
0.0
blank
1.4571
AI12S1615
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/M16x1,5/ZN
12
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
17.00
22
24
M16x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12S1815
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/M18x1,5/ZN
12
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
17.00
24
24
M18x1,5
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12SM1815V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/M18x1,5/1.4571
12
-
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
17.00
24
24
M18x1,5
0.0
blank
1.4571
AI12SR12
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/R1/2"/ZN
12
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
48.0
20.00
30
24
G1/2" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
AI12SR12V
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/R1/2"/1.4571
12
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
48.0
20.00
30
24
G1/2" A
0.0
blank
1.4571
AI12SR38
Gates Tube Fittings GmbH
DS-AI 12-S/R3/8"/ZN
12
S / PB 630
Gerade Aufschraub-Verschr...
8
44.0
17.00
24
24
G3/8" A
0.0
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DS-O - Pressure gauges, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
AK2.5-PE - Grounding Terminal Block,Spring Clamp Connection,Width:5.10mm,60...
DINKLE
22.01.2024
AK - Square fixed side
AKD
05.03.2024
GAI-NPT EO - Swivel connector
Parker
29.02.2024
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone match...
VOSS
11.04.2023
CSHO - Gauge adapter
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSHKS - Test coupling with taper and O-ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSAD2 - Adapter
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSAS - Welding adapter
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Calio S Pro / Calio S BMS with Material number -BIM Data - High-efficiency ...
KSB
05.05.2024
CSHRS - Reducing adapter
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSH - Test coupling with screw lock
Gates Tube Fittings
16.02.2022
PNHXS-AK - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
AK - GERWAH® Bellows coupling - Torque: 30 to 500Nm. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表