피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AGSMP,AGSM2P,AGSMC,AGSM2C - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agsmp321_asmtab.prj},{NB=AGSMC16-70},{CODE=AGSMC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=70},{LXX=70},{LMAX=670},{W=32},{L1=32.0},{B=25},{SLL=M3×4},{S=3},{LL=4.0},{L2=17.8},{K=12.0},{W1=15},{W2=8.5},{H1=10},{DD=3.5},{D=6.5},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=15.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agsmp321/agsmp321_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHG
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGSMP8-30
AGSMP
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSMP10-35
AGSMP
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSMP13-45
AGSMP
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSMP16-70
AGSMP
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGSMC8-30
AGSMC
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSMC10-35
AGSMC
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSMC13-45
AGSMC
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSMC16-70
AGSMC
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGSM2P8-60
AGSM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
4
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSM2P10-70
AGSM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSM2P13-90
AGSM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSM2P16-140
AGSM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGSM2C8-60
AGSM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
4
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSM2C10-70
AGSM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSM2C13-90
AGSM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSM2C16-140
AGSM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGSMPN,AGSM2PN - Miniature linear guide rail · Short slider type with posit...
SRD-FA
04.07.2022
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - Linear guide rail with low assembly and medium load...
SRD-FA
04.07.2022
AGLMPN,AGLM2PN - Miniature linear guide rail · lengthened slider with posit...
SRD-FA
04.07.2022
AGMPN,AGM2PN,AGMCN,AGM2CN - Miniature linear guide rail · Standard slider t...
SRD-FA
04.07.2022
HRC 35 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
AGBLH,AGBL2H,AGBLW,AGBL2W - Low assembly heavy-duty linear guide rail · Sta...
SRD-FA
04.07.2022
MR-M ZU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
HRC 25 ML - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - Miniature linear guide
SRD-FA
04.07.2022
FGS - Gas Springs -Mounting Orientation Limited-
Misumi
03.06.2021
MTV 65 - Linear guide
Unimotion
23.08.2022
AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - Low assembly heavy-duty linear guide rail · Sta...
SRD-FA
04.07.2022
AH-T/TG - Linear Motion Rolling Guide
15-45 AXPB Linear Guide
06.09.2023
R1G - Series simple guided
CY.PAG
12.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성