AGHH,AGH2H,AGHW,AGH2W - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/aghh339_asmtab.prj},{NB=AGH2H45-400},{CODE=AGH2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=97.0},{B=40},{C=40},{SLL=M8×10},{S=8},{LL=10},{L2=71.4},{K=37.0},{T=11.7},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=11.7},{H1=26.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9.0},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=aghh339/aghh339_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHB
[kg]
SJBHJ
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGHH28-100
AGHH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
28
34
56.3
26
26
M4×5
39.3
23.8
7.2
M4×0.7
7.0
7.2
15.0
15
9.5
4.5
7.5
5.3
60
20.0
2
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGHH30-100
AGHH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
30
44
72.9
32
36
M5×6
51.3
25.0
8.0
M6×1
12.0
8.0
18.0
20
12.0
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGHH40-100
AGHH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
40
48
81.6
35
35
M6×8
59.0
33.5
10.0
M6×1
12.0
10.0
22.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGHH45-200
AGHH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
45
60
97.0
40
40
M8×10
71.4
37.0
11.7
M6×1
12.0
11.7
26.0
28
16.0
9.0
14.0
12.0
80
20.0
3
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGH2H28-200
AGH2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
28
34
56.3
26
26
M4×5
39.3
23.8
7.2
M4×0.7
7.0
7.2
15.0
15
9.5
4.5
7.5
5.3
60
10.0
4
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGH2H30-200
AGH2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
30
44
72.9
32
36
M5×6
51.3
25.0
8.0
M6×1
12.0
8.0
18.0
20
12.0
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGH2H40-200
AGH2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
40
48
81.6
35
35
M6×8
59.0
33.5
10.0
M6×1
12.0
10.0
22.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGH2H45-400
AGH2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
45
60
97.0
40
40
M8×10
71.4
37.0
11.7
M6×1
12.0
11.7
26.0
28
16.0
9.0
14.0
12.0
80
40.0
5
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGHW24-100
AGHW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
24
47
56.3
38
30
M5×8
39.3
19.8
11.0
M4×0.7
7.0
4.3
15.0
15
16.0
4.5
7.5
5.3
60
20.0
2
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGHW30-100
AGHW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
30
63
72.9
53
40
M6×10
51.3
25.0
10.0
M6×1
12.0
5.0
18.0
20
21.5
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGHW36-100
AGHW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
36
70
81.6
57
45
M8×10
59.0
29.5
16.0
M6×1
12.0
6.0
22.0
23
23.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGHW42-200
AGHW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
42
90
97.0
72
52
M10×10
71.4
34.0
18.0
M6×1
12.0
7.0
26.0
28
31.0
9.0
14.0
12.0
80
20.0
3
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
AGH2W24-200
AGH2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
24
47
56.3
38
30
M5×8
39.3
19.8
11.0
M4×0.7
7.0
4.3
15.0
15
16.0
4.5
7.5
5.3
60
10.0
4
5.1
10.2
54.2
54.2
79.9
0.20
0.20
1.32
AGH2W30-200
AGH2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
30
65
72.9
53
40
M6×10
51.3
25.0
10.0
M6×1
12.0
5.0
18.0
20
21.5
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
8.6
16.8
117.3
117.3
178.6
0.29
0.40
2.28
AGH2W36-200
AGH2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
36
70
81.6
57
45
M8×10
59.0
29.5
16.0
M6×1
12.0
6.0
22.0
23
23.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
11.0
20.8
158.3
158.3
254.0
0.55
0.62
3.17
AGH2W42-400
AGH2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
42
90
97.0
72
52
M10×10
71.4
34.0
18.0
M6×1
12.0
7.0
26.0
28
31.0
9.0
14.0
12.0
80
40.0
5
16.0
29.4
263.4
263.4
432.5
0.85
1.42
4.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGAH,AGA2H,AGAW,AGA2W - High assembly and overload type linear guide, stand...
SRD-FA
04.07.2022
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - Low assembly heavy-duty linear guide rail · Sta...
SRD-FA
04.07.2022
LBFCD,LBKCD,LBHCD,LBNFCD,LBNKCD,LBNHCD - Linear Bearing-Medium Center Flang...
PRiCi FA
17.10.2023
AGEH,AGE2H,AGEW,AGE2W - Linear guide rail with low assembly and medium load...
SRD-FA
04.07.2022
LM-AUU - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
LBF,LBNF,TXZ34SP,TXZ34SS,LBK,LBNK,TXZ35SP,TXZ35SS,LBH,LBNH,TXZ36SP,TXZ36SS ...
PRiCi FA
17.10.2023
LHBB, LHBBF, SLHBB, SLHBBF - Linear Bushing Housing Units - Wide Block - Si...
Misumi
16.06.2022
KRCS/KRCL - Linear Bushings with Holders
SAMLO
30.05.2023
ZF05 - Linear bearings - flanged type - single lined embedded type
HEFA
14.06.2024
BBA001-BBA002 - Linear bearing Straight column type linear bearing single l...
YDFA
18.06.2024
ZF02 - Linear bearings - flanged type - single lined type
HEFA
14.06.2024
HG Series
AKD
20.09.2023
HIWIN - AGH-CA Series - Way Covers for Linear Rails
Centryco
01.10.2008
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성