您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AGBTA,AGATA,AGBTE,AGATE,AGE2KK,AGA2KK,AGE2KF,AGA2KF,AGE2FF,AGA2FF - 直线导轨用高度调整块·高精度型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agbta352_asmtab.prj},{NB=AGE2KK42-280-20},{CODE=AGE2KK},{TYPE=ji + ji},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{NO=42},{L=280},{LX=280,360,440,520,600,680,760,840,920},{T=20},{TX=[20:60/1]},{C=28},{MX=6},{DD=11.0},{G=17.5},{TP= '', 'TPL', '-B', 'B', '-C', 'C', '-D', 'D', '-E', 'E'},{TPM=0},{PPATH=agbta352/agbta352_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
(直线导轨H尺寸)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
N1
[mm]
P1
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
DD
S通孔+沉孔
[mm]
G
S通孔+沉孔
[mm]
HH
S通孔+沉孔
[mm]
MM
M 孔数
ⁿ/ₐ
MS
S 孔数
ⁿ/ₐ
AGBTA24-160-10
AGBTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGBTA28-220-15
AGBTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGBTA33-220-20
AGBTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGBTA42-280-20
AGBTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGATA24-160-10
AGATA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGATA28-220-15
AGATA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGATA33-220-20
AGATA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGATA42-280-20
AGATA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGBTE24-160-10
AGBTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGBTE28-220-15
AGBTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGBTE33-220-20
AGBTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGBTE42-280-20
AGBTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGATE24-160-10
AGATE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGATE28-220-15
AGATE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGATE33-220-20
AGATE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGATE42-280-20
AGATE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGE2KK24-160-10
AGE2KK
基准侧+基准侧
S45C
无电解镀镍
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGE2KK28-220-15
AGE2KK
基准侧+基准侧
S45C
无电解镀镍
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGE2KK33-220-20
AGE2KK
基准侧+基准侧
S45C
无电解镀镍
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGE2KK42-280-20
AGE2KK
基准侧+基准侧
S45C
无电解镀镍
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGA2KK24-160-10
AGA2KK
基准侧+基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGA2KK28-220-15
AGA2KK
基准侧+基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGA2KK33-220-20
AGA2KK
基准侧+基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGA2KK42-280-20
AGA2KK
基准侧+基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGE2KF24-160-10
AGE2KF
基准侧+自由侧
S45C
无电解镀镍
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MGW-C/MGW-H
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
KR55 - Motor wrap
THK
23.05.2024
AKD导轨 MG系列
AKD
20.09.2023
CR
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
BM4 - Bridge Modules with toothed belt drive
Line Tech
30.01.2023
LM4.2 Linearmodul - with linear guides and toothed belt drive
Line Tech
10.08.2021
21334-95 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
norelem
06.06.2024
21334 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
norelem
06.06.2024
21334-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
KR65 - Motor wrap
THK
23.05.2024
GN 2406 - Telescope-Linear motion bearings, with S-shaped intermediate prof...
JW Winco
25.06.2024
SKR46 - Motor wrap
THK
23.05.2024
LM3.2 Linearmodul - with linear guides and toothed belt drive
Line Tech
10.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表