피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AFHTZ,AFHTNZ - tong he jin
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/afhtz193.prj},{NB=AFHTZ30-35},{CODE=AFHTZ},{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /+0.020 },{L=35},{LX=35,40,50,60,70 },{D=38},{DTOL=0 /-0.025 },{H=63},{T=8},{TTOL=0/-0.1},{TT=4.2},{D1=6.6},{D2=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{M=M6-20×4},{B=2.5},{R=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
cai zhi
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
gong cha
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
wai jing gong cha
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
AFHTZ6-15
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
6
+0.022 /+0.010
10
0 /-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFHTZ8-20
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
8
+0.028 /+0.013
12
0 /-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFHTZ10-25
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
10
+0.028 /+0.013
14
0 /-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFHTZ12-25
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
12
+0.034 /+0.016
18
0 /-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFHTZ16-25
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
16
+0.034 /+0.016
22
0 /-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFHTZ20-30
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
20
+0.041 /+0.020
28
0 /-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFHTZ25-30
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
25
+0.041 /+0.020
33
0 /-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFHTZ30-35
AFHTZ
yuan fa lan xing
Cu
30
+0.041 /+0.020
38
0 /-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
AFHTNZ6-15
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
6
+0.022 /+0.010
10
0 /-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFHTNZ8-20
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
8
+0.028 /+0.013
12
0 /-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFHTNZ10-25
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
10
+0.028 /+0.013
14
0 /-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFHTNZ12-25
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
12
+0.034 /+0.016
18
0 /-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFHTNZ16-25
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
16
+0.034 /+0.016
22
0 /-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFHTNZ20-30
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
20
+0.041 /+0.020
28
0 /-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFHTNZ25-30
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
25
+0.041 /+0.020
33
0 /-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFHTNZ30-35
AFHTNZ
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
30
+0.041 /+0.020
38
0 /-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPTP, MPTNP - Flanged Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy Standard ...
Misumi
07.06.2021
ZE05GG_EG - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
14.06.2024
DIN 1850-V-SINT - Flange Bushes Version V Similar to DIN 1850
MÄDLER
26.04.2024
AFTP,AFTNP - Oil-free bushing - flange - body type oil-free bushing - inner...
SRD-FA
03.04.2023
3.14 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
4.1 - Bushings with buffer flange
voestalpine
15.06.2023
TSBTLZ - 30度梯形丝杠用螺帽 自润滑法兰型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
ZE05BC - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
14.06.2024
TSIHL - 梯形丝杠
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MPTZ, MPTSZ, MPTNZ - Flanged Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy St...
Misumi
10.08.2021
E-LBFP__UU, E-LBFPM__UU, E-LBFP__LUU, E-LBFPM__LUU - Economy Linear Bushing...
Misumi
29.05.2023
OFATZ - 铜合金标准法兰型--内径F7 外径h6/内径G6 外径h7
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MTSRR - Nuts for 30 Degree Trapezoidal Screw Threads - High Load Flanged Re...
Misumi
30.06.2021
SZ 8566 - Thread disc
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성