피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AFDRA,AFDSA,AFDCA,AFDCAW - tong hu jin
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/afdrz199.prj},{NB=AFDSA30},{CODE=AFDSA},{TYPE=fang fa lan xing},{TYPE1=dan chen xing},{SUR=biao mian cbu li },{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.085 /0 },{D=45},{DTOL=0 /-0.019 },{L=64},{L1=10},{S=51.6},{H=74},{T=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{TT=6.1},{PCD=60},{K=58},{F=35},{A=49},{DE=34},{DM=40.8},{DMR=2.5},{PDL=1.0},{PPATH=afdrz199/afms199_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type1
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
SUR
chu li
ⁿ/ₐ
MAT
cai zhi
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
gong cha
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
wai jing gong cha
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AFDRA6
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
6
+0.065 /0
12
0 /-0.013
19
5
13.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFDRA8
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
8
+0.065 /0
15
0 /-0.013
24
5
18.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFDRA10
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
10
+0.068 /0
19
0 /-0.016
29
5
21.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFDRA12
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
12
+0.068 /0
21
0 /-0.016
30
10
21.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFDRA13
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
13
+0.068 /0
23
0 /-0.016
32
10
23.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFDRA16
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
16
+0.068 /0
28
0 /-0.016
37
10
26.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFDRA20
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
20
+0.081 /0
32
0 /-0.019
42
10
31.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFDRA25
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
25
+0.081 /0
40
0 /-0.019
59
10
48.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFDRA30
AFDRA
yuan fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
30
+0.085 /0
45
0 /-0.019
64
10
51.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFDSA6
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
6
+0.065 /0
12
0 /-0.013
19
5
13.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFDSA8
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
8
+0.065 /0
15
0 /-0.013
24
5
18.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFDSA10
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
10
+0.068 /0
19
0 /-0.016
29
5
21.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFDSA12
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
12
+0.068 /0
21
0 /-0.016
30
10
21.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFDSA13
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
13
+0.068 /0
23
0 /-0.016
32
10
23.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFDSA16
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
16
+0.068 /0
28
0 /-0.016
37
10
26.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFDSA20
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
20
+0.081 /0
32
0 /-0.019
42
10
31.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
AFDSA25
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
25
+0.081 /0
40
0 /-0.019
59
10
48.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
AFDSA30
AFDSA
fang fa lan xing
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
30
+0.085 /0
45
0 /-0.019
64
10
51.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
AFDCA6
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
6
+0.065 /0
12
0 /-0.013
19
5
13.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
AFDCA8
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
8
+0.065 /0
15
0 /-0.013
24
5
18.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
AFDCA10
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
10
+0.068 /0
19
0 /-0.016
29
5
21.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
AFDCA12
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
12
+0.068 /0
21
0 /-0.016
30
10
21.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
AFDCA13
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
13
+0.068 /0
23
0 /-0.016
32
10
23.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
AFDCA16
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
16
+0.068 /0
28
0 /-0.016
37
10
26.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
AFDCA20
AFDCA
liang mian qie ge fa lan ...
dan chen xing
biao mian cbu li
Cu
20
+0.081 /0
32
0 /-0.019
42
10
31.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
KTB series (Square Flange type)
TSK
15.09.2023
24210 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
30.05.2024
LF Guide - LFG
OILES CORPORATION
15.04.2019
Simalube
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
C-LMK__UU - Economy Linear Bushing - Square Flange Single Type
Misumi
19.06.2023
ZE07YB_FB_QB - Oil free bushing (flange integrated)
HEFA
14.06.2024
Stainless Steel Type LMK-M
THK CO.,LTD.
23.05.2024
90 Elbow
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성