您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADBBM,ADBBTM,ADBBN,ADBBTN,ADBBS,ADBBTS,ADBKM,ADBKN,ADBKS - 滚珠丝杆支座组件-滚珠滚珠导向轴-一段台阶外螺纹、一端内螺纹型·一段台阶外螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/adbbn473-asmtab.prj},{NB=ADBBS20-80-F4-B2-P8-M6-N4},{CODE=ADBBS},{TYPE=zlm},{TYPE1=ywyn},{NUMBER=1},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SCM415},{HRD=58HRC~},{NO=20},{L=80},{F=4},{B=2},{P=8},{PX=8,10,12,13,15,16},{M=6},{N=4},{NX=4,5,6,8,10},{D=20.6},{WEI=2.57},{Y=76~696},{WX=17},{LL1X=10},{HHX=2},{PPATH=gzsg473/9999_asmtpl.prj},{DH6=35},{LL=56},{D1=-},{H=-},{PCD=-},{DD1=-},{DD2=-},{HH=-},{W=-},{DD=2},{B1=-},{G1=0.188},{BB=4},{BBTOL=+0.018/0},{TT=2.5},{AA=-},{CT=7.90},{CAT=12.09},{C=724},{CO=1109},{M01=5.53},{M02=38.00},{SC=},{SCC=0},{FC=},{FCC=0},{A=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220781.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
螺帽类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
螺纹类型
ⁿ/ₐ
NUMBER
个数
ⁿ/ₐ
MAT1
花键轴材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
D(h7)
[mm]
WEI
重量
[kg/m]
Y
ⁿ/ₐ
DH6
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
G1
G
[kg]
BB
b
ⁿ/ₐ
BBTOL
b 公差
ⁿ/ₐ
TT
t(+0.05/0)
ⁿ/ₐ
AA
@
ⁿ/ₐ
CT
动态扭矩
[kgf.m]
CAT
静态扭矩
[kgf.m]
C
动态负载
[kgf]
CO
静态负载
[kgf]
M01
静态容许力矩
[kgf.m]
M02
静态容许力矩
[kgf.m]
LL1
ℓ1
[mm]
ADBBM6-60-F4-B2-P3-M3-N3
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
56~396
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
-
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
0
ADBBM8-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
56~396
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
-
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
0
ADBBM10-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
56~596
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
-
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
0
ADBBM13-60-F4-B2-P5-M5-N4
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
13
13.4
1.11
56~596
24
36
44
9
33
4.5
8
4.5
11
1.5
-
0.11
-
-
-
-
2.89
3.94
396
540
1.50
12.46
0
ADBBM16-70-F4-B2-P6-M6-N4
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
16
16.6
1.65
66~596
31
50
51
10
40
4.5
8
6
18
2
-
0.23
-
-
-
-
4.77
7.43
545
849
3.71
26.09
0
ADBBM20-80-F4-B2-P8-M6-N4
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
20
20.6
2.57
76~696
35
56
58
10
45
5.5
9.5
5.4
18
2
-
0.31
-
-
-
-
7.90
12.09
724
1109
5.53
38.00
0
ADBBM25-90-F4-B2-P8-M6-N4
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
25
25.8
4.04
86~896
42
71
65
13
52
5.5
9.5
8
26.5
3
-
0.46
-
-
-
-
21.99
43.01
1003
1593
10.53
68.59
0
ADBBM30-100-F4-B2-P10-M8-...
ADBBM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
30
30.8
5.85
96~1146
47
80
75
13
60
6.6
11
8
30
3
-
0.57
-
-
-
-
30.26
62.93
1160
1980
15.68
93.27.
0
ADBBTM6-60-F4-B2-P3-M3-N3
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
56~396
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
-
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
0
ADBBTM8-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
56~596
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
-
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
0
ADBBTM10-90-F4-B2-P4-M4-N...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
86~596
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
-
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
0
ADBBTM13-100-F4-B2-P5-M5-...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
13
13.4
1.11
96~596
24
36
44
9
33
4.5
8
4.5
11
1.5
-
0.11
-
-
-
-
2.89
3.94
396
540
1.50
12.46
0
ADBBTM16-110-F4-B2-P5-M5-...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
16
16.6
1.65
106~596
31
50
51
10
40
4.5
8
6
18
2
-
0.23
-
-
-
-
4.77
7.43
545
849
3.71
26.09
0
ADBBTM20-130-F4-B2-P8-M6-...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
20
20.6
2.57
126~696
35
56
58
10
45
5.5
9.5
5.4
18
2
-
0.31
-
-
-
-
7.90
12.09
724
1109
5.53
38.00
0
ADBBTM25-150-F4-B2-P8-M6-...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
25
25.8
4.04
146~696
42
71
65
13
52
5.5
9.5
8
26.5
3
-
0.46
-
-
-
-
21.99
43.01
1003
1593
10.53
68.59
0
ADBBTM30-170-F4-B2-P10-M8...
ADBBTM
圆法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
30
30.8
5.85
166~896
47
80
75
13
60
6.6
11
8
30
3
-
0.57
-
-
-
-
30.26
62.93
1160
1980
15.68
93.27.
0
ADBBN6-60-F4-B2-P3-M3-N3
ADBBN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
56~396
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
18
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
0
ADBBN8-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
56~396
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
21
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
0
ADBBN10-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
56~596
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
25
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
285
0.95
8.53
0
ADBBTN6-60-F4-B2-P3-M3-N3
ADBBTN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
56~396
14
25
30
6
22
3.4
6.5
4.5
7.5
1
18
0.03
-
-
-
-
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
0
ADBBTN8-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBTN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
56~596
16
27
32
8
24
3.4
6.5
4.5
7.5
1.5
21
0.04
-
-
-
-
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
0
ADBBTN10-90-F4-B2-P4-M4-N...
ADBBTN
两面切割法兰螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
2
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
86~596
21
33
42
9
32
4.5
8
4
10.5
1.5
25
0.09
-
-
-
-
1.62
2.25
285
285
0.95
8.53
0
ADBBS6-60-F4-B2-P3-M3-N3
ADBBS
直螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
6
6.0
0.23
56~396
14
25
-
-
-
-
-
-
-
1
-
0.014
2.5
+0.014/0
1.2
15°
0.46
0.76
137
225
0.39
3.48
0
ADBBS8-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBS
直螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
8
8.0
0.39
56~396
16
27
-
-
-
-
-
-
-
1.5
-
0.016
2.5
+0.014/0
1.2
25°
0.60
0.99
137
225
0.39
3.82
0
ADBBS10-60-F4-B2-P4-M4-N3
ADBBS
直螺帽
一端外螺纹,一端内螺纹
1
SUJ2
SCM415
58HRC~
10
10.4
0.65
56~596
21
33
-
-
-
-
-
-
-
1.5
-
0.037
3
+0.014/0
1.5
-
1.62
2.25
285
397
0.95
8.53
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
方形螺母无预压式 BNT型
THK
23.05.2024
ADBHM,ADBHTM,ADBHN,ADBHTN,ADBHS,ADBHTS,ADBFM,ADBFN,ADBFS - 滚组丝杆支座组件-滚珠花键组件 ...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BSFS, BSFM, BSFN, BSFSS, BSFMS - 滚珠导向轴 -一端内螺纹型-
Misumi
14.12.2023
Non-interchangeable, Assembled set - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
VT5 - 丝杆传动/一般环境
Chinese Manufacturers
23.03.2017
GSSD20 - 电机丝杆直连型(滚珠丝杆/滑动丝杆)
KGG
01.04.2024
Interchangeable, Cylinder - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
SQF56 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 一端台阶外螺纹型一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZJ04TA - 实心滚珠花键-两端内螺纹型·圆筒型螺帽
HEFA
14.06.2024
BSSM, BSSN, BSSS, BSS2M, BSS2N, BSS2S, BESKFS, BHSM, BHSN, BHSS, BHS2M, BHS...
Misumi
14.12.2023
Type LT-X with alternation
THK
23.05.2024
SQF26 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAA_GJAA - 导向轴-两端内螺纹型
HEFA
14.06.2024
DFS - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表