피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_bois/64304.prj},{NB=acton_643048X130},{REF=643048X130},{MAT=Inox A4},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=130},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=64304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Acton 643045X25
643045X25
Inox A4
5x25
5
25
8
3.5
Acton 643045X30
643045X30
Inox A4
5x30
5
30
8
3.5
Acton 643045X40
643045X40
Inox A4
5x40
5
40
8
3.5
Acton 643045X50
643045X50
Inox A4
5x50
5
50
8
3.5
Acton 643045X60
643045X60
Inox A4
5x60
5
60
8
3.5
Acton 643045X70
643045X70
Inox A4
5x70
5
70
8
3.5
Acton 643046X25
643046X25
Inox A4
6x25
6
25
10
4.0
Acton 643046X30
643046X30
Inox A4
6x30
6
30
10
4.0
Acton 643046X35
643046X35
Inox A4
6x35
6
35
10
4.0
Acton 643046X40
643046X40
Inox A4
6x40
6
40
10
4.0
Acton 643046X45
643046X45
Inox A4
6x45
6
45
10
4.0
Acton 643046X50
643046X50
Inox A4
6x50
6
50
10
4.0
Acton 643046X60
643046X60
Inox A4
6x60
6
60
10
4.0
Acton 643046X70
643046X70
Inox A4
6x70
6
70
10
4.0
Acton 643046X80
643046X80
Inox A4
6x80
6
80
10
4.0
Acton 643046X90
643046X90
Inox A4
6x90
6
90
10
4.0
Acton 643046X100
643046X100
Inox A4
6x100
6
100
10
4.0
Acton 643046X110
643046X110
Inox A4
6x110
6
110
10
4.0
Acton 643046X120
643046X120
Inox A4
6x120
6
120
10
4.0
Acton 643046X130
643046X130
Inox A4
6x130
6
130
10
4.0
Acton 643048X30
643048X30
Inox A4
8x30
8
30
13
5.5
Acton 643048X35
643048X35
Inox A4
8x35
8
35
13
5.5
Acton 643048X40
643048X40
Inox A4
8x40
8
40
13
5.5
Acton 643048X45
643048X45
Inox A4
8x45
8
45
13
5.5
Acton 643048X50
643048X50
Inox A4
8x50
8
50
13
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성