피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
575Vac Ratings - U4 IP00 - 525, 550, 575, 600 or 690V 60Hz
ABB
AC Drives
ACS800
Open Frames
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs800/u4_open/575vac_60_asmtab.prj},{NB=ACS800-U4-0145-7},{TCX=145},{INPUT=121},{I=245},{I2ND=125},{PND=125},{I2HD=99},{PHD=100},{FS=R6},{CP=},{VB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[Amps]
I
Imax
[Amps]
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[HP]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[HP]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS800-U4-0011-7
ACS800-U4-0011-7
10
14
11.5
10
8.5
5
R4
ACS800-U4-0016-7
ACS800-U4-0016-7
13
19
15
10
11
10
R4
ACS800-U4-0020-7
ACS800-U4-0020-7
19
28
20
15
15
10
R4
ACS800-U4-0025-7
ACS800-U4-0025-7
21
38
23
20
19
15
R4
ACS800-U4-0030-7
ACS800-U4-0030-7
29
44
30
25
22
20
R4
ACS800-U4-0040-7
ACS800-U4-0040-7
32
54
34
30
27
25
R4
ACS800-U4-0050-7
ACS800-U4-0050-7
45
68
46
40
34
30
R5
ACS800-U4-0060-7
ACS800-U4-0060-7
51
84
52
50
42
40
R5
ACS800-U4-0070-7
ACS800-U4-0070-7
70
104
73
60
54
50
R6
ACS800-U4-0100-7
ACS800-U4-0100-7
82
124
86
75
62
60
R6
ACS800-U4-0120-7
ACS800-U4-0120-7
103
172
108
100
86
75
R6
ACS800-U4-0145-7
ACS800-U4-0145-7
121
245
125
125
99
100
R6
ACS800-U4-0175-7
ACS800-U4-0175-7
150
245
155
150
131
125
R6
ACS800-U4-0205-7
ACS800-U4-0205-7
192
245
192
200
147
150
R6
ACS800-U4-0140-7
ACS800-U4-0140-7
117
190
125
125
95
100
R7
ACS800-U4-0170-7
ACS800-U4-0170-7
146
263
155
150
131
125
R7
ACS800-U4-0210-7
ACS800-U4-0210-7
184
294
165/195
150/200
147
150
R7
ACS800-U4-0260-7
ACS800-U4-0260-7
199
326
175/212
150/200
163
150
R7
ACS800-U4-0320-7
ACS800-U4-0320-7
273
433
290
300
216
200
R8
ACS800-U4-0400-7
ACS800-U4-0400-7
325
548
344
350
274
250
R8
ACS800-U4-0440-7
ACS800-U4-0440-7
370
656
387
400
328
350
R8
ACS800-U4-0490-7
ACS800-U4-0490-7
407
775
426
450
387
400
R8
ACS800-U4-0550-7
ACS800-U4-0550-7
463
853
482
500
426
450
R8
ACS800-U4-0610-7
ACS800-U4-0610-7
513
964
537
550
482
500
R8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성