피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ACDJ,ACPDJ,ACSDJ,ACSPDJ,ACPSPDJ,ACSSPDJ - Retaining ring - split - split - compact with polyurethane
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh133.prj},{NB=ACSDJ30-15},{CODE=ACSDJ},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=BXG},{D=30},{B=15},{D1=50},{B1=12},{T=3},{M=M5},{D2=5.5},{H=9},{Y=6},{X=20},{Z=20},{MM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M
Coarse thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ACDJ8-10
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
8
10
25
8
2
M3
3.4
6
5
8
9
ACDJ10-10
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
10
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
9
10
ACDJ12-10
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
12
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
10
10
ACDJ16-12
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
16
12
35
10
2
M5
5.5
9
6
12
12
ACDJ20-13
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
20
13
40
10
3
M5
5.5
9
7
14
13
ACDJ25-15
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
25
15
45
12
3
M5
5.5
9
7
17
16
ACDJ30-15
ACDJ
S45C
Blackening
1 socket head bolt (SCM43...
30
15
50
12
3
M5
5.5
9
6
20
20
ACPDJ8-10
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
8
10
25
8
2
M3
3.4
6
5
8
9
ACPDJ10-10
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
10
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
9
10
ACPDJ12-10
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
12
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
10
10
ACPDJ16-12
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
16
12
35
10
2
M5
5.5
9
6
12
12
ACPDJ20-13
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
20
13
40
10
3
M5
5.5
9
7
14
13
ACPDJ25-15
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
25
15
45
12
3
M5
5.5
9
7
17
16
ACPDJ30-15
ACPDJ
S45C
Electroless nickel platin...
1 hexagon socket head bol...
30
15
50
12
3
M5
5.5
9
6
20
20
ACSDJ8-10
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
8
10
25
8
2
M3
3.4
6
5
8
9
ACSDJ10-10
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
10
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
9
10
ACSDJ12-10
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
12
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
10
10
ACSDJ16-12
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
16
12
35
10
2
M5
5.5
9
6
12
12
ACSDJ20-13
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
20
13
40
10
3
M5
5.5
9
7
14
13
ACSDJ25-15
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
25
15
45
12
3
M5
5.5
9
7
17
16
ACSDJ30-15
ACSDJ
SUS304
-
1 hexagon socket head bol...
30
15
50
12
3
M5
5.5
9
6
20
20
ACSPDJ8-10
ACSPDJ
S45C
Blackening
2 hexagon socket bolts (S...
8
10
25
8
2
M3
3.4
6
5
8
9
ACSPDJ10-10
ACSPDJ
S45C
Blackening
2 hexagon socket bolts (S...
10
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
9
10
ACSPDJ12-10
ACSPDJ
S45C
Blackening
2 hexagon socket bolts (S...
12
10
30
8
2
M3
3.4
6
5
10
10
ACSPDJ16-12
ACSPDJ
S45C
Blackening
2 hexagon socket bolts (S...
16
12
35
10
2
M5
5.5
9
6
12
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 866 - Adjusting rings light range without set screw (VSM 15210), plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BD41DE - Fixed ring - open type - double hole fixed type / double thread fi...
HEFA
14.06.2024
SCSW, PSCSW, SSCSW, SCSWA, SCSWAW - Set Collars - Slit 2 Hole/2 Tap - Stand...
Misumi
30.11.2021
SCSBN, PSCSBN, SSCSBN, SCSNA, SCSNAW, SCSNAB, SCSLS, PSCSLS, SSCSLS, SCSLA,...
Misumi
30.06.2021
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type B, with two countersunk...
JW Winco
02.04.2024
AASJ,AASSJ,AAPSJ,AAPSSJ - Guide shaft straight rod type - high precision st...
SRD-FA
03.04.2023
GAAXTFX - Flat lock - handle press rotary - square independent button - sin...
SRD-FA
03.04.2023
HERBAG,HERBAH,HERBAJ - Flat bottom movable type - light load type - reinfor...
SRD-FA
30.04.2022
DIN 937 - Hexagon thin slotted and castle nuts
Fabory
13.02.2023
BN 20241 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated with t...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 7062.2-C - ELESA-Semi-split set collars
Elesa
26.09.2023
SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - Set Collars - With Thread Inserts - (Lightweig...
Misumi
30.06.2021
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type B, with two countersunk...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type B, with two countersunk...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성