您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ABGYB, ABGY - 背面组合型向心轴承+深沟滚珠轴承-嵌入型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/abgy_asmtab.prj},{NB=ABGYB7005-N-100},{MATB=SUJ2},{MATH=S45C},{STH=B},{MATS=S45C},{MATC=S45C},{MATCL=S45C},{BN=7005},{TS=N},{L=100},{LX=100,125},{S=15},{DD=25},{D=47},{DTOL=+0.025/0},{B=12},{BB1=16},{BB2=26},{BN2=6005ZZ},{H=98},{D2=63},{T=15},{DDHH=41},{E=22},{D1=65},{D1TOL=-0.010/-0.029},{PCD=80},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{T1=8},{T2=10},{PPCCDD=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{CFB=M4-10},{ODFC=30},{IDFC=25},{TH=10.5},{ODFC2=30},{IDFC2=25},{TH2=11.5},{ODIR=30},{IDIR=25},{THIC=41},{PPATH=abgyb/abgyb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
深沟滚珠轴承材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATS
内圈用调整环材质
ⁿ/ₐ
STS
内圈用调整环表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
盖板材质
ⁿ/ₐ
STC
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
MATCL
内圈固定用盖板材质
ⁿ/ₐ
STCL
主体材质
ⁿ/ₐ
MATCB
盖板固定用螺栓材质
ⁿ/ₐ
STCB
盖板固定用螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
BN2
深沟滚珠轴承型号
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d.
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
RR
r
[mm]
CFB
盖板固定用螺栓
ⁿ/ₐ
ODFC
固定用外径
[mm]
IDFC
固定用轴环内径
[mm]
TH
固定轴环厚度
[mm]
ODFC2
固定用外径
[mm]
IDFC2
固定用轴环内径
[mm]
TH2
固定轴环厚度
[mm]
ODIR
内圈用调整环外径
[mm]
IDIR
内圈用调整环内径
[mm]
LL
内圈用调整环厚度
[mm]
ABGYB7002-N-60
ABGYB7002-N-60
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7002
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
15
8.5
20
15
9.5
20
15
28
ABGYB7003-N-70
ABGYB7003-N-70
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7003
10
17
35
+0.025/0
10
14
22
6003ZZ
75
48
12
31
18
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
-
21
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M3-8
20
17
8.5
20
17
9.5
20
17
35
ABGYB7004-N-80
ABGYB7004-N-80
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7004
15
20
42
+0.025/0
12
16
26
6004ZZ
92
58
15
36
22
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
7
9
48
8.0
4.5
4.1
-
26
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
25
20
9.5
25
20
10.5
25
20
39
ABGYB7005-N-100
ABGYB7005-N-100
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7005
15
25
47
+0.025/0
12
16
26
6005ZZ
98
63
15
41
22
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
8
10
53
8.0
4.5
4.1
-
31
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M4-10
30
25
10.5
30
25
11.5
30
25
59
ABGYB7006-N-120
ABGYB7006-N-120
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7006
15
30
55
+0.030/0
13
17
28
6006ZZ
120
78
18
48
27
80
-0.010/-0.029
98
17.5
11.0
10.5
8
10
64
9.5
5.5
5.1
-
41
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
40
30
10.5
40
30
11.5
40
30
76
ABGYB7007-N-140
ABGYB7007-N-140
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7007
15
35
62
+0.030/0
14
18
30
6007ZZ
126
84
18
55
27
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
9
11
72
9.5
5.5
5.1
-
46
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M5-12
45
35
11.5
45
35
12.5
45
35
93
ABGYB7008-N-160
ABGYB7008-N-160
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7008
20
40
68
+0.030/0
15
19
32
6008ZZ
140
92
20
60
30
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
9
11
78
11.0
6.6
6.1
-
51
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
50
40
11.5
50
40
12.5
50
40
110
ABGYB7009-N-180
ABGYB7009-N-180
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7009
20
45
75
+0.030/0
16
20
34
6009ZZ
145
98
20
69
30
100
-0.012/-0.034
122
17.5
11.0
10.5
9
11
85
11.0
6.6
6.1
-
56
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-12
55
45
11.5
55
45
12.5
55
45
127
ABGYB7010-N-200
ABGYB7010-N-200
SUJ2相当
S45C相当
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
S45C相当
四氧化三铁保护膜
SCM435
四氧化三铁保护膜
7010
20
50
80
+0.030/0
16
20
34
6010ZZ
147
101
20
74
30
105
-0.012/-0.034
124
17.5
11.0
10.5
11
13
88
11.0
6.6
6.1
-
61
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
M6-15
60
50
13.5
60
50
14.5
60
50
146
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表