피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
707071 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707071.prj},{NB=A707071-1521},{CODE=A707071-1521},{FILENAME=A707071-1521_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=28},{B1=21},{C=50},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707071-0610
A707071-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
19
12
32.5
14
A707071-0813
A707071-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
37
19
A707071-0613
A707071-0613
M12x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
37
19
A707071-0810
A707071-0810
M14x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
22,5
15,5
32.5
14
A707071-0817
A707071-0817
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
37
22
A707071-1013
A707071-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22
15
37
19
A707071-1017
A707071-1017
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24,5
17,5
37
22
A707071-1213
A707071-1213
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
35
19
A707071-1217
A707071-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
37
22
A707071-1221
A707071-1221
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
27
20
50
27
A707071-1517
A707071-1517
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
28
21
43.5
22
A707071-1521
A707071-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
50
27
A707071-1526
A707071-1526
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
35
28
55
36
A707071-1821
A707071-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
31
23,5
55
27
A707071-1826
A707071-1826
M26x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
55
36
A707071-1833
A707071-1833
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
35
27,5
51
27
A707071-2221
A707071-2221
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
35
27,5
51
27
A707071-2226
A707071-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
55
36
A707071-2233
A707071-2233
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
38
30,5
55
41
A707071-2833
A707071-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
38
30,5
59.5
41
A707071-2842
A707071-2842
M36x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
43
35,5
62
50
A707071-3533
A707071-3533
M45x2-6g
G1"-11 A GAS
45
34,5
62
41
A707071-3542
A707071-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
45
34,5
62
50
A707071-4248
A707071-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
51
40
66
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성