피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
507076 - 90° ELBOW MALE ORFS - BRAZE FEMALE
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/507076.prj},{NB=SA507076-1016},{CODE=SA507076-1016},{FILENAME=SA507076-1016_00},{F=11/16-16 UN-2A},{B=25},{C=23},{T1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
T1
[mm]
A507076-0606
A507076-0606
9/16-18 UNF-2A
21,5
20
6
A507076-1010
A507076-1010
11/16-16 UN-2A
25
23
10
A507076-1212
A507076-1212
13/16-16 UN-2A
28
25
12
A507076-1218
A507076-1218
13/16-16 UN-2A
28
25
18
A507076-1616
A507076-1616
1"-14 UNS-2A
33,5
30
16
A507076-2018
A507076-2018
1"3/16-12 UN-2A
37,5
32
18
A507076-2020
A507076-2020
1"3/16-12 UN-2A
37,5
32
20
A507076-2525
A507076-2525
1"7/16-12 UN-2A
42
36
25
A507076-3232
A507076-3232
1"11/16-12 UN-2A
45
42
32
SA507076-0612
SA507076-0612
9/16-18 UNF-2A
23
25
12
SA507076-1012
SA507076-1012
11/16-16 UN-2A
25
23
12
SA507076-1015
SA507076-1015
11/16-16 UN-2A
25
23
15
SA507076-1016
SA507076-1016
11/16-16 UN-2A
25
23
16
SA507076-1210
SA507076-1210
13/16-16 UN-2A
28
25
10
SA507076-1216
SA507076-1216
13/16-16 UN-2A
28
25
16
SA507076-1222
SA507076-1222
13/16-16 UN-2A
30,5
35
22
SA507076-1620
SA507076-1620
1"-14 UNS-2A
33,5
30
20
SA507076-1622
SA507076-1622
1"-14 UNS-2A
33,5
35
22
SA507076-2025
SA507076-2025
1"3/16-12 UN-2A
37,5
35
25
SA507076-2027
SA507076-2027
1"3/16-12 UN-2A
42
36
27
SA507076-2030
SA507076-2030
1"3/16-12 UN-2A
42
36
30
SA507076-2034
SA507076-2034
1"3/16-12 UN-2A
42
36
34
SA507076-2530
SA507076-2530
1"7/16-12 UN-2A
42
36
30
SA507076-2532
SA507076-2532
1"7/16-12 UN-2A
42
36
32
SA507076-2534
SA507076-2534
1"7/16-12 UN-2A
42
44
34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202057 - BRAZE ON CONNECTOR MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
I.2TW - 3000 lbs Forged fittings SW WELDING TEES Stainless steel 304L or 31...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_SW - SW TEES Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
DDM Adapter - Female thread elbow
Parker
31.05.2022
510006 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
507142 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
07.05.2024
507131 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
508004 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
507098 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
510028 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING...
FOR Fittings
07.05.2024
507153 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORT...
FOR Fittings
06.05.2024
510017 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 119...
FOR Fittings
07.05.2024
507108 - 90° ELBOW MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
507120 - 90° ELBOW SWIVEL NUT ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성