피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
507043 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/507043.prj},{NB=A507043-3248},{CODE=A507043-3248},{FILENAME=A507043-3248_01},{F=1\"11/16-12 UN-2A},{F1=M48x2-6g},{B=49},{C=66},{CH=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A507043-0610
A507043-0610
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
21,5
32.5
14
A507043-0612
A507043-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
21,5
32.5
17
A507043-1014
A507043-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
25
37
19
A507043-1016-V
A507043-1016-V
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
25
37
22
A507043-1016
A507043-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
25
37
22
A507043-1027
A507043-1027
11/16-16 UN-2A
M27x2-6g
31,5
55
32
A507043-1218
A507043-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
40.5
24
A507043-1222
A507043-1222
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
31
50
27
A507043-1620
A507043-1620
1"-14 UNS-2A
M20x1,5-6g
33,5
49
27
A507043-1622-V
A507043-1622-V
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
33,5
50
27
A507043-1622
A507043-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
33,5
50
27
A507043-1626
A507043-1626
1"-14 UNS-2A
M26x1,5-6g
36
49
36
A507043-1627
A507043-1627
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
36
51.5
32
A507043-2027-V
A507043-2027-V
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
37,5
55
32
A507043-2027
A507043-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
37,5
55
32
A507043-2033
A507043-2033
1"3/16-12 UN-2A
M33x2-6g
41,5
60
41
A507043-2533
A507043-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
42
60
41
A507043-2542
A507043-2542
1"7/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
62
50
A507043-2548
A507043-2548
1"7/16-12 UN-2A
M48x2-6g
47
66
55
A507043-3242-V
A507043-3242-V
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
62
50
A507043-3242
A507043-3242
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
62
50
A507043-3248
A507043-3248
1"11/16-12 UN-2A
M48x2-6g
49
66
55
A507043-3848
A507043-3848
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
49
71
55
SA507043-0614
SA507043-0614
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
23,5
37
19
SA507043-0616
SA507043-0616
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
24
37,5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
107028 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 POR...
FOR Fittings
07.05.2024
C8OMLO O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
XWV-..L/S - Elbow connectors, ISO 8434-1-E
EXMAR
28.03.2023
504023 - LONG CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
511048 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING R...
FOR Fittings
07.05.2024
507142 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
07.05.2024
507153 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORT...
FOR Fittings
06.05.2024
510006 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
507131 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
507098 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
507108 - 90° ELBOW MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성