피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
407750 - 90° (ADJ) MALE DIN S SERIES - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407750.prj},{NB=A407750-2530},{CODE=A407750-2530},{FILENAME=A407750-2530_02},{F=M42x2-6g},{A=57,15},{B=27,76},{I=70},{I1=73},{L=59,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
A407750-1216
A407750-1216
M24x1,5-6g
40,49
18,24
43
48
39,5
A407750-1920
A407750-1920
M30x2-6g
50,8
23,8
54
60
49,5
A407750-1925
A407750-1925
M36x2-6g
50,8
23,8
54
62
50
A407750-2525
A407750-2525
M36x2-6g
57,15
27,76
65
65
53
A407750-2530
A407750-2530
M42x2-6g
57,15
27,76
70
73
59,5
A407750-3230
A407750-3230
M42x2-6g
66,68
31,75
70
75
61,5
A407750-3838
A407750-3838
M52x2-6g
79,38
36,5
80
85
69
SA407750-1916
SA407750-1916
SA407750-2520
SA407750-2520
M30x2-6g
57,15
27,76
62
63
49,5
SA407750-3238
SA407750-3238
M52x2-6g
66,68
31,75
80
85
69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WAS EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
103002 - BULKHEAD UNION MALE JIC - JIC
FOR Fittings
06.05.2024
307053 - 90° (ADJ) ELBOW HOSE BARB - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
102287 - BRAZE CONNECTOR FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
HOSSH - Fittings for Hoses - Open-ended Hose Joint
Misumi
31.05.2023
407157 - 90° BRAZE OR WELD-ON 3 BOLTS METRIC FLANGE HEAVY SCREW
FOR Fittings
06.05.2024
402064 - STRAIGHT (ADJ) MALE BSPP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성