피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
402503 - STRAIGHT MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402503.prj},{NB=A402503-2525},{CODE=A402503-2525},{FILENAME=A402503-2525_00},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{A=57,15},{B=27,76},{C=13},{I=21},{I1=59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A402503-1212
A402503-1212
3/4-16 UNF-2A
40,49
18,24
9
15
42
A402503-1216
A402503-1216
7/8-14 UNF-2A
40,49
18,24
9
15
45
A402503-1220
A402503-1220
1"1/16-12 UN-2A
40,49
18,24
9
15
47
A402503-1916
A402503-1916
7/8-14 UNF-2A
50,8
23,8
11
17
49
A402503-1920
A402503-1920
1"1/16-12 UN-2A
50,8
23,8
11
17
51
A402503-1925
A402503-1925
1"5/16-12 UN-2A
50,8
23,8
11
17
52
A402503-2520
A402503-2520
1"1/16-12 UN-2A
57,15
27,76
13
21
58
A402503-2525
A402503-2525
1"5/16-12 UN-2A
57,15
27,76
13
21
59
A402503-2532
A402503-2532
1"5/8-12 UN-2A
57,15
27,76
13
21
61
A402503-3225
A402503-3225
1"5/16-12 UN-2A
66,68
31,75
15
24
64
A402503-3232
A402503-3232
1"5/8-12 UN-2A
66,68
31,75
15
24
66
A402503-3238
A402503-3238
1"7/8-12 UN-2A
66,68
31,75
15
24
69
A402503-3832
A402503-3832
1"5/8-12 UN-2A
79,38
36,5
17
27
70
A402503-3838
A402503-3838
1"7/8-12 UN-2A
79,38
36,5
17
27
73
SA402503-1210
SA402503-1210
9/16-18 UNF-2A
40,49
18,24
9
15
39.5
SA402503-1932
SA402503-1932
1"5/8-12 UN-2A
50,8
23,8
11
17
54
SA402503-3825
SA402503-3825
1"5/16-12 UN-2A
79,38
36,5
17
27
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402514 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
402019 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
C-EGEO - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
402745 - STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.05.2024
101000 - SLEEVE - SLEEVE
FOR Fittings
06.05.2024
102265 - REDUCER MALE - FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
PAFS-S EO - SAE Straight 4 bolt flange (socket weld)
Parker
31.05.2022
PGFS-S EO - SAE Straight counter 4 bolt flange (socket weld)
Parker
17.11.2023
PAFG-G EO - SAE Vollflansche mit BSPP 60 Anschluss
Parker
31.05.2022
402701 - STRAIGHT MALEDIN S SERIES - SAE 6000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
402031 - BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
402548 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE UNC THREAD
FOR Fittings
06.05.2024
Straight SAE flange coupling, high pressure series (6000 psi) - With cuttin...
VOSS
11.04.2023
402536 - BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성