피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
113025 - RUN (ADJ) TEE MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/113025.prj},{NB=A113025-3233},{CODE=A113025-3233},{FILENAME=A113025-3233_00},{J=1\"5/8-12 UN-2A},{F=G1\"-11 A GAS},{J1=1\"5/8-12 UN-2A},{B=52},{B1=52},{C=57},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
J1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A113025-0610
A113025-0610
7/16-20 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
7/16-20 UNF-2A
22,5
22,5
28
14
A113025-0613
A113025-0613
7/16-20 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
7/16-20 UNF-2A
27
27
31.5
19
A113025-0617
A113025-0617
7/16-20 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
7/16-20 UNF-2A
28,5
28.5
36.5
22
A113025-0621
A113025-0621
7/16-20 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
7/16-20 UNF-2A
31
31
43
27
A113025-0810
A113025-0810
1/2-20 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
1/2-20 UNF-2A
24
24
27.5
14
A113025-0813
A113025-0813
1/2-20 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
1/2-20 UNF-2A
27
27
31.5
19
A113025-0817
A113025-0817
1/2-20 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
1/2-20 UNF-2A
28,5
28.5
36.5
22
A113025-1013
A113025-1013
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
9/16-18 UNF-2A
27
27
31.5
19
A113025-1017
A113025-1017
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
9/16-18 UNF-2A
28,5
28.5
36.5
22
A113025-1021
A113025-1021
9/16-18 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
9/16-18 UNF-2A
31
31
43
27
A113025-121310
A113025-121310
3/4-16 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
9/16-18 UNF-2A
31,5
33,5
33,5
19
A113025-1213
A113025-1213
3/4-16 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
33.5
19
A113025-1217
A113025-1217
3/4-16 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
36.5
22
A113025-1221
A113025-1221
3/4-16 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
3/4-16 UNF-2A
34
34
43
27
A113025-1226
A113025-1226
3/4-16 UNF-2A
G3/4-14 A GAS
3/4-16 UNF-2A
37
37
49
36
A113025-1617
A113025-1617
7/8-14 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
39.5
22
A113025-1621
A113025-1621
7/8-14 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
43
27
A113025-1626
A113025-1626
7/8-14 UNF-2A
G3/4-14 A GAS
7/8-14 UNF-2A
39,5
39.5
49
36
A113025-2021
A113025-2021
1"1/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
1"1/16-12 UN-2A
42
42
45.5
27
A113025-2026
A113025-2026
1"1/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
1"1/16-12 UN-2A
42
42
49
36
A113025-2033
A113025-2033
1"1/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
1"1/16-12 UN-2A
44,5
44.5
52
41
A113025-2226
A113025-2226
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
1"3/16-12 UN-2A
44
44
50.5
36
A113025-2521
A113025-2521
1"5/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
1"5/16-12 UN-2A
46
46
48,5
27
A113025-2526
A113025-2526
1"5/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
1"5/16-12 UN-2A
46
46
52
36
A113025-2533
A113025-2533
1"5/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
1"5/16-12 UN-2A
46
46
52
41
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102100 - CONNECTOR MALE JIC - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
113135 - RUN (ADJ) TEE MALE JIC - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
102342 - MANOMETER CONNECTOR MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
113003 - SWIVEL NUT RUN TEE MALE JIC - FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
107039 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
107051 - 90° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
107017 - 90° ELBOW MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
102177 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
111034 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
513023 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING I...
FOR Fittings
07.05.2024
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
115005 - UNION CROSS MALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
6004 - Reducers made of nickel plated brass (GAS- GAS)
DKC
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성