피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
111090 - BRANCH TEE MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/111090.prj},{NB=A111090-2021},{CODE=A111090-2021},{FILENAME=A111090-2021_01},{J=1\"1/16-12 UN-2A},{F=G1/2-14 GAS},{J1=1\"1/16-12 UN-2A},{B=42},{B1=42},{C=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
J1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
A111090-0610
A111090-0610
7/16-20 UNF-2A
G1/8-28 GAS
7/16-20 UNF-2A
27
27
16.5
A111090-0613
A111090-0613
7/16-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
7/16-20 UNF-2A
31
31
22.5
A111090-0617
A111090-0617
7/16-20 UNF-2A
G3/8-19 GAS
7/16-20 UNF-2A
33
33
26
A111090-0810
A111090-0810
1/2-20 UNF-2A
G1/8-28 GAS
1/2-20 UNF-2A
27
27
16.5
A111090-0813
A111090-0813
1/2-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
1/2-20 UNF-2A
31
31
22.5
A111090-1013
A111090-1013
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 GAS
9/16-18 UNF-2A
31
31
22.5
A111090-1017
A111090-1017
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 GAS
9/16-18 UNF-2A
33
33
26
A111090-1021
A111090-1021
9/16-18 UNF-2A
G1/2-14 GAS
9/16-18 UNF-2A
36
36
31
A111090-1213
A111090-1213
3/4-16 UNF-2A
G1/4-19 GAS
3/4-16 UNF-2A
32
32
22.5
A111090-1217
A111090-1217
3/4-16 UNF-2A
G3/8-19 GAS
3/4-16 UNF-2A
36
36
26
A111090-1221
A111090-1221
3/4-16 UNF-2A
G1/2-14 GAS
3/4-16 UNF-2A
39
39
31
A111090-1621
A111090-1621
7/8-14 UNF-2A
G1/2-14 GAS
7/8-14 UNF-2A
41,5
41.5
31
A111090-2021
A111090-2021
1"1/16-12 UN-2A
G1/2-14 GAS
1"1/16-12 UN-2A
42
42
31
A111090-2026
A111090-2026
1"1/16-12 UN-2A
G3/4-14 GAS
1"1/16-12 UN-2A
48
48
34.5
A111090-2226
A111090-2226
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 GAS
1"3/16-12 UN-2A
47
47
36
A111090-2533
A111090-2533
1"5/16-12 UN-2A
G1"-11 GAS
1"5/16-12 UN-2A
55
55
41
A111090-3233
A111090-3233
1"5/8-12 UN-2A
G1"-11 GAS
1"5/8-12 UN-2A
55
55
41
A111090-3242
A111090-3242
1"5/8-12 UN-2A
G1"1/4-11 GAS
1"5/8-12 UN-2A
59
59
43
A111090-3842
A111090-3842
1"7/8-12 UN-2A
G1"1/4-11 GAS
1"7/8-12 UN-2A
59
59
43
A111090-3848
A111090-3848
1"7/8-12 UN-2A
G1"1/2-11 GAS
1"7/8-12 UN-2A
73,5
73,5
52,5
SA111090-1010
SA111090-1010
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 GAS
9/16-18 UNF-2A
27
27
16.5
SA111090-1613
SA111090-1613
7/8-14 UNF-2A
G1/4-19 GAS
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
30
SA111090-1617
SA111090-1617
7/8-14 UNF-2A
G3/8-19 GAS
7/8-14 UNF-2A
36
36
30
SA111090-1621
SA111090-1621
7/8-14 UNF-2A
G1/2-14 GAS
7/8-14 UNF-2A
41,5
41,5
22
SA111090-2013
SA111090-2013
1"1/16-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
1"1/16-12 UN-2A
42
42
30.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102287 - BRAZE CONNECTOR FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
102023 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
102265 - REDUCER MALE - FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
101033 - JIC FEMALE PLUG
FOR Fittings
06.05.2024
111012 - SWIVEL NUT BRANCH TEE MALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
102133 - ADAPTER MALE JIC - FEMALE NPTF TAPER
FOR Fittings
06.05.2024
102342 - MANOMETER CONNECTOR MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
113081 - RUN TEE MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
111034 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
102177 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
102298 - MANOMETER CONNECTOR FEMALE JIC - MALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
5601-FG - MP-MP-FP Tee (as Coded per SAE J846)
Brennan Industries
28.01.2021
111067 - BRANCH TEE MALE JIC - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
G5G5JG5 Adapter - Female straight thread tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성