피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
102122 - CONNECTOR MALE JIC - METRIC TAPER UNI 7707 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102122.prj},{NB=A102122-1216},{CODE=A102122-1216},{FILENAME=A102122-1216_00},{A=36,5},{J=3/4-16 UNF-2A},{CH=22},{B=17},{F=M16x1,5 con},{D=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A102122-0608
A102122-0608
29,5
7/16-20 UNF-2A
13
14
M8x1 con
8,5
A102122-0610
A102122-0610
29
7/16-20 UNF-2A
13
14
M10x1 con
8
A102122-0810
A102122-0810
29
1/2-20 UNF-2A
14
14
M10x1 con
8
A102122-1216
A102122-1216
36,5
3/4-16 UNF-2A
22
17
M16x1,5 con
12
A102122-1618
A102122-1618
41
7/8-14 UNF-2A
24
19,5
M18x1,5 con
12
A102122-1622
A102122-1622
44
7/8-14 UNF-2A
27
19,5
M22x1,5 con
14
A102122-2022
A102122-2022
30
1"1/16-12 UN-2A
30
22
M22x1,5 con
14
SA102122-2024
SA102122-2024
48
1"1/16-12 UN-2A
30
22
M24x1,5 con
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102067 - CONNECTOR MALE JIC - METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 ...
FOR Fittings
07.05.2024
102111 - CONNECTOR MALE JIC - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
101000 - SLEEVE - SLEEVE
FOR Fittings
06.05.2024
102100 - CONNECTOR MALE JIC - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
F87OMX Triple-Lok - Male stud connector
Parker
31.05.2022
102319 - CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
101011 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
102441 - CONNECTOR MALE JIC - SWIVEL FEMALE DIN 30° CONE 'S' SERIES
FOR Fittings
07.05.2024
DKR 45 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
102056 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH METAL TO METAL SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
F 113 R ( ISO 8434-6) - Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - BSP cylind...
VOSS
14.04.2021
MDKOJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone with O-Ring for ...
VOSS
13.03.2024
202013 - CONNECTOR MALE BSP - METRIC DIN 3852
FOR Fittings
07.05.2024
107051 - 90° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성