WAG41 47 - Foot cup ??¨¨ universal adjustment type ??¨¨ medium and heavy duty type ??¨¨ standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag41_47.prj},{NB=WAG46-D60-M16-L100},{CODE=WAG46},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=S45C},{SST=duxin},{D=60},{M=16},{L=100},{H=32},{A=20°},{LINK=webxxx},{PPATH=wag41_47/assem/wag41_46_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
A
ⁿ/ₐ
BE
Bearer
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAG41-D50-M12-L100
WAG41
Standard type
SUS304
polishing
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG41-D60-M16-L100
WAG41
Standard type
SUS304
polishing
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG41-D75-M16-L100
WAG41
Standard type
SUS304
polishing
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG41-D100-M20-L100
WAG41
Standard type
SUS304
polishing
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG41-D120-M24-L100
WAG41
Standard type
SUS304
polishing
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
WAG46-D50-M12-L100
WAG46
Standard type
S45C
Galvanized
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG46-D60-M16-L100
WAG46
Standard type
S45C
Galvanized
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG46-D75-M16-L100
WAG46
Standard type
S45C
Galvanized
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG46-D100-M20-L100
WAG46
Standard type
S45C
Galvanized
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG46-D120-M24-L100
WAG46
Standard type
S45C
Galvanized
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
WAG47-D50-M12-L100
WAG47
Standard type
S45C
duge
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG47-D60-M16-L100
WAG47
Standard type
S45C
duge
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG47-D75-M16-L100
WAG47
Standard type
S45C
duge
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG47-D100-M20-L100
WAG47
Standard type
S45C
duge
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG47-D120-M24-L100
WAG47
Standard type
S45C
duge
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성