您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WAG41 47 - 脚杯·万向调节型·中轻重载型·标准型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag41_47.prj},{NB=WAG46-D60-M16-L100},{CODE=WAG46},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=S45C},{SST=duxin},{D=60},{M=16},{L=100},{H=32},{A=20°},{LINK=webxxx},{PPATH=wag41_47/assem/wag41_46_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
A
ⁿ/ₐ
BE
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAG41-D50-M12-L100
WAG41
万向调节型
SUS304
抛光
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG41-D60-M16-L100
WAG41
万向调节型
SUS304
抛光
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG41-D75-M16-L100
WAG41
万向调节型
SUS304
抛光
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG41-D100-M20-L100
WAG41
万向调节型
SUS304
抛光
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG41-D120-M24-L100
WAG41
万向调节型
SUS304
抛光
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
WAG46-D50-M12-L100
WAG46
万向调节型
S45C
镀锌
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG46-D60-M16-L100
WAG46
万向调节型
S45C
镀锌
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG46-D75-M16-L100
WAG46
万向调节型
S45C
镀锌
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG46-D100-M20-L100
WAG46
万向调节型
S45C
镀锌
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG46-D120-M24-L100
WAG46
万向调节型
S45C
镀锌
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
WAG47-D50-M12-L100
WAG47
万向调节型
S45C
镀铬
50
19
8
10
32
20°
300
0.28
WAG47-D60-M16-L100
WAG47
万向调节型
S45C
镀铬
60
24
10
13
32
20°
500
0.3
WAG47-D75-M16-L100
WAG47
万向调节型
S45C
镀铬
75
24
10
13
34
25°
1000
0.49
WAG47-D100-M20-L100
WAG47
万向调节型
S45C
镀铬
100
30
13
16
28
25°
2000
0.95
WAG47-D120-M24-L100
WAG47
万向调节型
S45C
镀铬
120
36
16
19
28
25°
3000
2.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表