CGP20 23 - Casters with centering block Heavy-duty type Flat bottom movable type / screw movable type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp20_23.prj},{NB=CGP20-D50-DE},{CODE=CGP20},{TYPE=Screw movable type},{MAT=SPCC},{SUR=black electrophoresis},{BRA=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{D=50},{LINK=website link},{PPATH=cgp20_23/assem/cgp20_23_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
LOAD
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CGP20-D50-DE
CGP20
Screw movable type
SPCC
black electrophoresis
-
nylon
black
-
DE
75.0
50
22
10
44.7
7
73
73
58
58
38
7.0
73
140
0.58
CGP21-D50-DE
CGP21
Screw movable type
SPCC
Galvanized
-
nylon
black
-
DE
75.0
50
22
10
44.7
7
73
73
58
58
38
7.0
73
140
0.58
CGP23-D76-DA
CGP23
Screw movable type
Aluminum alloy
white spray
Hardware side brake
nylon
black
Deep groove ball bearings
DA
110.0
60
55
16
69.1
11
90
90
70
70
50
9.5
108
800
1.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성