您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CGP20 23 - 带中心调整块脚轮 重载型 平底活动型/丝杆活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp20_23.prj},{NB=CGP20-D50-DE},{CODE=CGP20},{TYPE=Screw movable type},{MAT=SPCC},{SUR=black electrophoresis},{BRA=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{D=50},{LINK=website link},{PPATH=cgp20_23/assem/cgp20_23_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CGP20-D50-DE
CGP20
丝杆活动型
SPCC
黑色电泳
-
尼龙
黑色
-
DE
75.0
50
22
10
44.7
7
73
73
58
58
38
7.0
73
140
0.58
CGP21-D50-DE
CGP21
丝杆活动型
SPCC
镀锌
-
尼龙
黑色
-
DE
75.0
50
22
10
44.7
7
73
73
58
58
38
7.0
73
140
0.58
CGP23-D76-DA
CGP23
丝杆活动型
铝合金
白色喷涂
五金边刹
尼龙
黑色
深沟球轴承
DA
110.0
60
55
16
69.1
11
90
90
70
70
50
9.5
108
800
1.94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表