您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YBU01 20 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybu01_20.prj},{NB=YBU11-D20-P25},{CODE=YBU11},{TYPE=A-B},{TOLGR=B},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=25},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[25,30]},{PPOOL10=[25,30]},{L=30},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=15},{BTOL=+0.5/0},{W=9.0},{M=M8},{V=12},{MPOOL=8},{DD=19.0},{MM=1.35},{P1=2},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[6:18/1]},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{TA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
YBU01-D6-P8
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
8
3.0
3.0
M3
5
YBU01-D8-P10
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M5
8
YBU01-D8T-P10
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M4
6
YBU01-D10-P12
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
15
10
4.0
4.0
M5
8
YBU01-D12-P13
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
10
4.0
5.0
M5
8
YBU01-D13-P15
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
10
4.0
5.5
M8
12
YBU01-D16-P20
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10
5.0
7.0
M8
12
YBU01-D20-P25
YBU01
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
15
5.0
9.0
M8
12
YBU02-D6-P8
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
10
8
3.0
3.0
M3
5
YBU02-D8-P10
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M5
8
YBU02-D8T-P10
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8T
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M4
6
YBU02-D10-P12
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
15
10
4.0
4.0
M5
8
YBU02-D12-P13
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
10
4.0
5.0
M5
8
YBU02-D13-P15
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
-0.006/-0.017
22
10
4.0
5.5
M8
12
YBU02-D16-P20
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
22
10
5.0
7.0
M8
12
YBU02-D20-P25
YBU02
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30
15
5.0
9.0
M8
12
YBU03-D6-P8
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
10
8
3.0
3.0
M3
5
YBU03-D8-P10
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M5
8
YBU03-D8T-P10
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
8T
-0.005/-0.014
15
8
4.0
3.5
M4
6
YBU03-D10-P12
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
15
10
4.0
4.0
M5
8
YBU03-D12-P13
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
12
-0.006/-0.017
15
10
4.0
5.0
M5
8
YBU03-D13-P15
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
13
-0.006/-0.017
22
10
4.0
5.5
M8
12
YBU03-D16-P20
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
16
-0.006/-0.017
22
10
5.0
7.0
M8
12
YBU03-D20-P25
YBU03
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
20
-0.007/-0.020
30
15
5.0
9.0
M8
12
YBU05-D6-P8
YBU05
内螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
8
3.0
3.0
M3
5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YBU41_58 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEL41_82 - 定位销用衬套·防脱落·带肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBF41_55 - 大头圆锥定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBP01_20 - 大头锥角定位销·圆型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YER01_32 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCC01_31 - 大头锥角定位销·外螺纹内六角孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBY01_20 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBR01_20 - 大头锥角定位销·多棱型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEU01_02_YEY01_02 - 定位销用衬套·无肩标准型/带肩标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表