您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAR01 26 - 法兰型导向轴支座·端面固定型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gar01_26.prj},{NB=GAR12-D15},{CODE=GAR12},{TYPOOL=End fixed type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{D=15},{TOL=+0.018/0},{L=30},{D1=19.8},{H=40},{T=6},{V=9.0},{E=15},{PCD=30},{K=33},{W=0},{P=0},{F=0},{FPOOL=-},{DD=4.5},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{M=M8},{MPOOL=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
f
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
安装螺钉
ⁿ/ₐ
GAR01-D8
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
8
+0.015/0
16
11.8
28
5
4.5
10
20
0
0
0
0
3.5
8.0
4.5
M4
GAR01-D10
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
10
+0.015/0
20
13.8
30
5
5.5
12
22
0
0
0
0
4.5
9.5
5.5
M5
GAR01-D12
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
12
+0.018/0
24
15.8
36
6
6.5
15
26
0
0
0
0
4.5
11.0
6.6
M6
GAR01-D15
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
15
+0.018/0
30
19.8
40
6
9.0
15
30
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR01-D16
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
16
+0.018/0
32
21.8
42
6
9.0
16
32
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR01-D20
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
20
+0.021/0
38
27.8
50
8
11.0
18
39
0
0
0
0
5.5
18.0
11.0
M10
GAR01-D25
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
25
+0.021/0
46
32.8
55
8
13.0
23
44
0
0
0
0
5.5
20.0
13.0
M12
GAR01-D30
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
30
+0.021/0
58
37.8
66
10
17.0
28
52
0
0
0
0
6.6
26.0
17.0
M16
GAR01-D40
GAR01
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
发黑
40
+0.025/0
70
53.8
88
10
17.0
40
72
0
0
0
0
9.0
26.0
17.0
M16
GAR02-D8
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
16
11.8
28
5
4.5
10
20
0
0
0
0
3.5
8.0
4.5
M4
GAR02-D10
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
20
13.8
30
5
5.5
12
22
0
0
0
0
4.5
9.5
5.5
M5
GAR02-D12
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
24
15.8
36
6
6.5
15
26
0
0
0
0
4.5
11.0
6.6
M6
GAR02-D15
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
30
19.8
40
6
9.0
15
30
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR02-D16
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
16
+0.018/0
32
21.8
42
6
9.0
16
32
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR02-D20
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
38
27.8
50
8
11.0
18
39
0
0
0
0
5.5
18.0
11.0
M10
GAR02-D25
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
25
+0.021/0
46
32.8
55
8
13.0
23
44
0
0
0
0
5.5
20.0
13.0
M12
GAR02-D30
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
30
+0.021/0
58
37.8
66
10
17.0
28
52
0
0
0
0
6.6
26.0
17.0
M16
GAR02-D40
GAR02
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
S45C
无电解镀镍
40
+0.025/0
70
53.8
88
10
17.0
40
72
0
0
0
0
9.0
26.0
17.0
M16
GAR06-D8
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
8
+0.015/0
16
11.8
28
5
4.5
10
20
0
0
0
0
3.5
8.0
4.5
M4
GAR06-D10
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
10
+0.015/0
20
13.8
30
5
5.5
12
22
0
0
0
0
4.5
9.5
5.5
M5
GAR06-D12
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
12
+0.018/0
24
15.8
36
6
6.5
15
26
0
0
0
0
4.5
11.0
6.6
M6
GAR06-D15
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
15
+0.018/0
30
19.8
40
6
9.0
15
30
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR06-D16
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
16
+0.018/0
32
21.8
42
6
9.0
16
32
0
0
0
0
4.5
14.0
9.0
M8
GAR06-D20
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
20
+0.021/0
38
27.8
50
8
11.0
18
39
0
0
0
0
5.5
18.0
11.0
M10
GAR06-D25
GAR06
端面固定型
安装孔通孔
圆法兰
SUS304
-
25
+0.021/0
46
32.8
55
8
13.0
23
44
0
0
0
0
5.5
20.0
13.0
M12
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCD01_57 - 导向轴·一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAF01_26 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔螺孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME31_33_LMG31_33 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型·反向沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAE01_26 - 法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GBF01_26 - 厚壁法兰型导向轴支座·加长型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GBC01_29 - 厚壁法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GBE01_16 - 开口法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GCL01_26 - T型导向轴支座·开口型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表