피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN 451
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/vibration_shock_absorption_mounts/gn451/gn451_ee.prj},{NB=Edelstahl-Gummipuffer GN 451-40-20-M8-EE-55},{PARTNUMBER=GN 451-40-20-M8-EE-55},{ITEMID=451-40-20-M8-EE-55},{D1=40},{H=20},{HX=30,40},{D2=M8},{S=2},{SX=2.000},{T=8},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=35.600},{WEIGHT=0.05400},{CTN=4016996050},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
NR
Natural rubber - Hardness (Shore ±5°)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-8-8-M3-EE-55
8
8
M3
1
3
medium (55)
0.00100
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-8-13-M3-EE-55
8
13
M3
1
3
medium (55)
0.00100
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-10-10-M4-EE-55
10
10
M4
1.2
3
medium (55)
0.00200
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-10-15-M4-EE-55
10
15
M4
1.2
3
medium (55)
0.00240
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-10-20-M4-EE-55
10
20
M4
1.2
3
medium (55)
0.00400
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-15-10-M4-EE-55
15
10
M4
1.4
4
medium (55)
0.00520
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-15-15-M4-EE-55
15
15
M4
1.4
4
medium (55)
0.00610
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-15-20-M4-EE-55
15
20
M4
1.4
4
medium (55)
0.00730
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-20-15-M6-EE-55
20
15
M6
2
6
medium (55)
0.01000
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-20-20-M6-EE-55
20
20
M6
2
6
medium (55)
0.01280
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-20-25-M6-EE-55
20
25
M6
2
6
medium (55)
0.01460
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-25-20-M6-EE-55
25
20
M6
2
6
medium (55)
0.02100
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-25-25-M6-EE-55
25
25
M6
2
6
medium (55)
0.02380
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-25-30-M6-EE-55
25
30
M6
2
6
medium (55)
0.02650
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-30-20-M8-EE-55
30
20
M8
2
8
medium (55)
0.03000
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-30-30-M8-EE-55
30
30
M8
2
8
medium (55)
0.03810
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-30-40-M8-EE-55
30
40
M8
2
8
medium (55)
0.04620
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-40-20-M8-EE-55
40
20
M8
2
8
medium (55)
0.05400
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-40-30-M8-EE-55
40
30
M8
2
8
medium (55)
0.06690
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-40-40-M8-EE-55
40
40
M8
2
8
medium (55)
0.08180
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-50-30-M10-EE-55
50
30
M10
2
8
medium (55)
0.12630
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-50-40-M10-EE-55
50
40
M10
2
8
medium (55)
0.14940
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-50-50-M10-EE-55
50
50
M10
2
8
medium (55)
0.17190
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-60-30-M10-EE-55
60
30
M10
2
8
medium (55)
0.17760
4016996050
YES
Stainless Steel-Rubber bu...
GN 451-60-40-M10-EE-55
60
40
M10
2
8
medium (55)
0.20900
4016996050
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type ES, with female thread / thre...
JW Winco
25.06.2024
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
JW Winco
25.06.2024
GN 351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
JW Winco
25.06.2024
GN 452.1 - Stainless Steel-Buffer with screw, Inch
JW Winco
25.06.2024
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Ganter
19.06.2024
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
JW Winco
25.06.2024
GN 452 - Stainless Steel-Buffers with screw, Type S
JW Winco
25.06.2024
GN451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
22.05.2023
GN 452.2 - Stainless Steel-Buffer with internal thread, Inch
JW Winco
25.06.2024
GN 50.4 - Retaining magnets, disc-shaped, with bore
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성