피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow flange coupling - With cutting ring flange connection and square flange connection
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0195432007},{BZ=0195432007},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{DLK=40},{L1=47},{L2=30.5},{L3=22.5},{SW3=32},{I=12.5},{CHMF=0.600},{DS=6.000},{AM=10},{T5=7.5},{D=26.000},{S=2.500},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{AK=42.000},{HD=30.000},{H1=8.000},{H2=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=20.000},{ANH=5.000},{GH=37.000},{NDMS=6.000},{LS1=22.000},{LS2=22.000},{BS1=22.000},{BS2=22.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{CTRL4=1.000},{VK=24-FEOC-L18-HC40-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 18},{PB=PB 100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
DLK
Hole diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i, approximate
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
AM
Torque -10%
[Nm]
T5
Depth of taper
[mm]
0195422081
24-FEO-L10-HC35-M6
0195422081
L 10
PB 315
35
46
31.0
16.5
19
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195622081
24-FEO-L12-HC35-M6
0195622081
L 12
PB 315
35
46
31.0
16.5
22
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195632081
24-FEO-L15-HC35-M6
0195632081
L 15
PB 250
35
46
31.0
16.5
27
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195642081
24-FEO-L15-HC40-M6
0195642081
L 15
PB 100
40
46
31.0
22.5
27
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.0
0195452081
24-FEO-L18-HC35-M6
0195452081
L 18
PB 100
35
47
30.5
20.0
32
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195432081
24-FEO-L18-HC40-M6
0195432081
L 18
PB 100
40
47
30.5
22.5
32
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195442081
24-FEO-L22-HC40-M6
0195442081
L 22
PB 100
40
47
30.5
22.5
36
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195152081
24-FEO-L28-HC40-M6
0195152081
L 28
PB 100
40
49
32.5
28.0
41
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195272081
24-FEO-L35-HC40-M6
0195272081
L 35
PB 100
40
52
30.5
34.0
50
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195172081
24-FEO-L35-HC55-M8
0195172081
L 35
PB 100
55
60
38.5
32.0
50
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 6 x ...
25
10.5
0195422007
24-FEOC-L10-HC35-M6
0195422007
L 10
PB 315
35
46
31.0
16.5
19
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195622007
24-FEOC-L12-HC35-M6
0195622007
L 12
PB 315
35
46
31.0
16.5
22
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195632007
24-FEOC-L15-HC35-M6
0195632007
L 15
PB 250
35
46
31.0
16.5
27
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195642007
24-FEOC-L15-HC40-M6
0195642007
L 15
PB 100
40
46
31.0
22.5
27
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.0
0195452007
24-FEOC-L18-HC35-M6
0195452007
L 18
PB 100
35
47
30.5
20.0
32
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195432007
24-FEOC-L18-HC40-M6
0195432007
L 18
PB 100
40
47
30.5
22.5
32
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195442007
24-FEOC-L22-HC40-M6
0195442007
L 22
PB 100
40
47
30.5
22.5
36
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195152007
24-FEOC-L28-HC40-M6
0195152007
L 28
PB 100
40
49
32.5
28.0
41
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195272007
24-FEOC-L35-HC40-M6
0195272007
L 35
PB 100
40
52
30.5
34.0
50
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195172007
24-FEOC-L35-HC55-M8
0195172007
L 35
PB 100
55
60
38.5
32.0
50
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 6 x ...
25
10.5
0195252081
24-FEO-S16-HC35-M6
0195252081
S 16
PB 315
35
48
29.5
20.0
30
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x...
10
8.5
0195112081
24-FEO-S20-HC35-M6
0195112081
S 20
PB 315
35
56
34.5
25.0
36
11.0
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x...
10
10.5
0195182081
24-FEO-S20-HC55-M8
0195182081
S 20
PB 250
55
56
34.5
24.0
36
11.0
2 x M 8 x 25 / 2 x M 8 x...
25
10.5
0195132081
24-FEO-S20-HC40-M6
0195132081
S 20
PB 250
40
51
29.5
22.0
36
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195892081
24-FEO-S25-HC55-M8
0195892081
S 25
PB 250
55
61
37.0
30.0
46
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 8 x...
25
12.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Straight flange coupling - With cutting ring flange connection and square f...
VOSS
11.04.2023
Elbow flange coupling, single parts - With cutting ring flange connection a...
VOSS
11.04.2023
Union nuts - Tube connection part, DIN 3870-ALL, ISO 8434-1-N
VOSS
11.04.2023
Elbow SAE flange coupling, standard series (3000 psi) - With cutting ring c...
VOSS
11.04.2023
Elbow SAE flange coupling, high pressure (6000 psi) - With cutting ring con...
VOSS
11.04.2023
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both side...
VOSS
11.04.2023
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series...
VOSS
13.03.2024
BFW3-G EO - Gear pump flange 90° elbow 3 holes
Parker
31.05.2022
Straight flange coupling, single parts - With cutting ring flange connectio...
VOSS
11.04.2023
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
DKOS 90 (ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone heavy series w...
VOSS
13.03.2024
Compensating coupling - OSP-E..SBR,..STR
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Straight attachment studs, Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindri...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성