Fig. 5459 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5459.prj},{NB=182072(400)},{ARTNR=182072},{LODLEVEL=400},{VERS=3},{BES=Epoxy coating},{DN=125},{F=250},{FSTEP=250.000},{FLOD=0.000},{M=214},{MSTEP=212.870},{L=273},{LSTEP=273.000},{LLOD=0.000},{H=370},{HSTEP=368.100},{HLOD=1.900},{AXB=160x216},{T=123},{LFS=150},{I=100},{AX=160},{BX=164},{B=100},{SP=19},{W=30.2},{PN=1 (5)},{NPK=812.581},{L1=3.000},{L2=0.000},{X=0.000},{R=9.500},{RX=40.180},{RY=97.010},{HOLENR=8},{H1=142.170},{H2=17.990},{H3=30.310},{H4=6.030},{H5=78.600},{H6=329.100},{H7=93.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
M
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
[mm]
T
[mm]
LFS
[mm]
I
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 5459 80 182070
182070
Epoxy coating
80
200
166
254
300
135x164
119
135
90
17
19.5
1 (5)
812.578
Fig. 5459 100 182071
182071
Epoxy coating
100
220
187
261
330
146x186
120
141
95
19
23.4
1 (5)
812.579
Fig. 5459 125 182072
182072
Epoxy coating
125
250
214
273
370
160x216
123
150
100
19
30.2
1 (5)
812.581
Fig. 5459 150 182073
182073
Epoxy coating
150
285
241
289
408
180x275
126
162
105
19
41.0
1 (5)
812.582
Fig. 5459 200 182074
182074
Epoxy coating
200
340
294
310
530
194x330
131
179
115
24
63.8
1 (5)
812.583
Fig. 5459 250 182075
182075
Epoxy coating
250
400
352
365
626
235x415
131
234
116
27
106.0
1 (5)
812.584
Fig. 5459 300 182076
182076
Epoxy coating
300
455
410
405
698
260x480
130
275
135
27
137.0
1 (5)
812.585
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성