피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17.12 - Bolts with ring protection acc. To VDI 3366
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_12_asmtab.prj},{NB=VA_Tragbolzen_16471},{IDENTNR=16471},{D1=40},{D2=50},{D3=16},{D4=M 12},{D5=30},{D6=28},{L1=225},{L2=188},{L3=13},{L4=14},{L5=13},{L6=6},{L7=10},{X=12},{X1=9.85},{F=4.30},{FD=9.40},{FR=0.90},{PPATH=17_12_asmtpl.prj},{GEWICHT=1.22},{CTN=84833080},{VW1=39D866/4 ähnlich},{DAIMLER1=B82002231009001-0370694 ähnl.},{FIBRO1=2132.10.040},{GSB=C103-01-040-225},{VDI=3366}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D2
[mm]
D3
h11
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
H12
[mm]
L1
+1
[mm]
L2
+1
[mm]
L3
+0.2
[mm]
L4
+0.2
[mm]
L5
+0.2
[mm]
L6
[mm]
L7
±0.2
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16470
16470
32
40
13
M 10
24
21
175
145
10
10
9
5
10
0.61
84833080
16471
16471
40
50
16
M 12
30
28
225
188
13
14
13
6
10
1.22
84833080
16472
16472
50
60
24
M 20
38
36
273
230
16
16
15
7
11
4.10
84833080
16473
16473
63
75
30
M 24
48
45
347
295
20
18
17
8
14
8.50
84833080
16474
16474
76
95
40
M 36
60
56
422
360
27
20
19
9
15
15.00
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
13.2 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
15.06.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
2132.10. - Die lifting bolt with safety ring, VDI 3366
FIBRO
21.07.2023
FB.01 - Lifter Pins
Bordignon
09.01.2023
Pi 3000 - Line filter – Nominal pressure 200/315 bar, nominal size up to 40...
Industrial Filtration
10.08.2023
Straight male stud couplings L-series, ISO 6149 - Thread: metric fine threa...
VOSS
11.04.2023
BN 20730 - Flat washers without chamfer (ISO 7089, DIN 125 A), stainless st...
Bossard Catalog
31.10.2023
Bolt - Bolt
Festo
01.06.2017
Straight male stud couplings S-series, ISO 6149 - Thread: metric fine threa...
VOSS
11.04.2023
702236 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L/S-series, ISO 8434-1-SWOSDS,...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성