품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6831548 - Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6831548.prj},{NB=6831548},{BMENB=6831548},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/77/a9/6831548.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/77/a9/6831548.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, Front-Flush, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 9…30 VDC, Compact and robust design, Pressure connection with front-flush mounted stainless steel diaphragm, Accuracy hardly affected by temperature within entire range, Excellent EMC properties, Pressure range 0…100 bar rel.},{EAN=4047101228557},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT100R-26-LI3-H1140},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6831548}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6831548
6831548
Pressure Transmitter, Fro...
Pressure Transmitter, Fro...
4047101228557
Turck
PT100R-26-LI3-H1140
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성