피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
BS160HS BS270HS
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BS-HS 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/bs_hs_series/bs160hs_bs270h_asmtab.prj},{NB=BS200HS-100J},{IDNR=},{MN=BS200HS},{BO=100},{KEY=J},{A=205},{B=430},{C=200},{E=260},{D=380},{S=40},{N=8},{HM=M22x2.5},{GFH=PT1/4},{QG=0.31},{W=200},{W2=163},{BOX=[100:200]},{VERS=1.000},{X=330.000},{NDM=22.000},{P=2.500},{NDM1=30.000},{X1=50.000},{NDM2=12.000},{X2=117.500},{X3=32.800},{X4=155.000},{NDM3=10.000},{PPATH=bs160hs_bs270hs/bs160hs_bs270h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
A
외륜폭
[mm]
B
외륜경
[mm]
C
내륜폭
[mm]
E
내륜보스경
[mm]
D
취부탭: PCD
[mm]
S
취부탭: 유효나사길이
[mm]
N
취부탭: 개수
[mm]
HM
취부탭: 사이즈 x 피치
ⁿ/ₐ
GFH
그리스니플사이즈
ⁿ/ₐ
QG
그리스량
ⁿ/ₐ
W
최소보어(축혈)때의 질량
[kg]
W2
최대보어(축혈)때의 질량
[kg]
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
BS160HS-100J
BS160HS
180
360
175
220
315
40
10
M20x2.5
PT1/4
0.23
120
103
BS160HS-100J
BS200HS-100J
BS200HS
205
430
200
260
380
40
8
M22x2.5
PT1/4
0.31
200
163
BS200HS-100J
BS220HS-150J
BS220HS
330
500
325
290
420
40
16
M20x2.5
PT1/4
1.3
390
338
BS220HS-150J
BS250HS-175J
BS250HS
370
600
365
330
530
50
16
M24x3
PT1/4
1.7
760
689
BS250HS-175J
BS270HS-200J
BS270HS
385
650
380
370
575
50
16
M24x3
PT1/4
2
850
774
BS270HS-200J
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성