Turcon® T Seal® II according to MIL-G-5514F - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® T Seal® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_t_seal/turcon_t_seal_k_asmtab.prj},{NB=PB200M227AT05NE(0)},{DN=227},{AI=2.368},{TAI=+0.002/-0.000},{FI=2.125},{TFI=+0.000/-0.002},{DI=0.006},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{AM=60.15},{TAM=+0.05/-0.00},{FM=53.98},{TFM=+0.00/-0.05},{DM=0.15},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{TYPE=0},{DESIGN=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{MC1=NE},{FCI=2.365},{TFCI=+0.000/-0.000},{FCM=60.07},{TFCM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_t_seal_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FI
Groove Diameter
[인치]
TFI
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FM
Groove Diameter
[mm]
TFM
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
PB200M006AT05NE
PB200M006
006
0.235
+0.001/-0.000
0.123
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.97
+0.025/-0.000
3.12
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M007AT05NE
PB200M007
007
0.266
+0.001/-0.000
0.154
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.76
+0.025/-0.000
3.91
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M008AT05NE
PB200M008
008
0.297
+0.001/-0.000
0.185
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.54
+0.025/-0.000
4.70
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M009AT05NE
PB200M009
009
0.329
+0.001/-0.000
0.217
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
8.36
+0.025/-0.000
5.51
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M010AT05NE
PB200M010
010
0.360
+0.001/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.14
+0.025/-0.000
6.30
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M011AT05NE
PB200M011
011
0.422
+0.001/-0.000
0.310
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
10.72
+0.025/-0.000
7.87
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M012AT05NE
PB200M012
012
0.485
+0.001/-0.000
0.373
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.32
+0.025/-0.000
9.47
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M013AT05NE
PB200M013
013
0.550
+0.002/-0.000
0.438
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
13.97
+0.05/-0.00
11.13
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M014AT05NE
PB200M014
014
0.613
+0.002/-0.000
0.501
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.57
+0.05/-0.00
12.73
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M015AT05NE
PB200M015
015
0.675
+0.002/-0.000
0.563
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.15
+0.05/-0.00
14.30
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M016AT05NE
PB200M016
016
0.738
+0.002/-0.000
0.626
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
18.75
+0.05/-0.00
15.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M017AT05NE
PB200M017
017
0.800
+0.002/-0.000
0.688
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.32
+0.05/-0.00
17.48
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M018AT05NE
PB200M018
018
0.863
+0.002/-0.000
0.751
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
21.92
+0.05/-0.00
19.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M019AT05NE
PB200M019
019
0.925
+0.002/-0.000
0.813
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.50
+0.05/-0.00
20.65
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M020AT05NE
PB200M020
020
0.991
+0.002/-0.000
0.879
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.17
+0.05/-0.00
22.33
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M021AT05NE
PB200M021
021
1.053
+0.002/-0.000
0.941
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.75
+0.05/-0.00
23.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M022AT05NE
PB200M022
022
1.116
+0.002/-0.000
1.004
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.35
+0.05/-0.00
25.50
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M023AT05NE
PB200M023
023
1.178
+0.002/-0.000
1.066
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
29.92
+0.05/-0.00
27.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M024AT05NE
PB200M024
024
1.241
+0.002/-0.000
1.129
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.52
+0.05/-0.00
28.68
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M025AT05NE
PB200M025
025
1.303
+0.002/-0.000
1.191
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.10
+0.05/-0.00
30.25
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M026AT05NE
PB200M026
026
1.366
+0.002/-0.000
1.254
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.70
+0.05/-0.00
31.85
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M027AT05NE
PB200M027
027
1.428
+0.002/-0.000
1.316
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
36.27
+0.05/-0.00
33.43
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M028AT05NE
PB200M028
028
1.491
+0.002/-0.000
1.379
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
37.87
+0.05/-0.00
35.03
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PB200M110AT05NE
PB200M110
110
0.550
+0.002/-0.000
0.372
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.141
0.183
0.245
13.97
+0.05/-0.00
9.45
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
3.58
4.65
6.22
0 up to 35
PB200M111AT05NE
PB200M111
111
0.613
+0.002/-0.000
0.435
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.141
0.183
0.245
15.57
+0.05/-0.00
11.05
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
3.58
4.65
6.22
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성