피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TIMER, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
Terminals and Splices
Automotive, Truck, Bus & Off-Road Terminals_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/terminals_and_splices/automotive_truck_bus_and_off_road_terminals_new/timer_receptacle_and_tab.prj},{NB=2-968946-2},{PN=2-968946-2},{SHA256=wO+mkpGxg+KUmbdgiPLwre2uKy8LzqqbA2D0tHifgDU=},{INAME=22d9689462d2},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2-968946-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=2-968946-2},{TEINTERNALDESCRIPTION=TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag},{SEALABLE=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
PRIMARYLOCKINGFEATURE
Primary Locking Feature
ⁿ/ₐ
SEALTYPE
Seal Type
ⁿ/ₐ
CRIMPTYPE
Crimp Type
ⁿ/ₐ
TERMINALSPLICETYPE
Terminal & Splice Type
ⁿ/ₐ
MATINGTABWIDTH
Mating Tab Width
ⁿ/ₐ
MATINGTABTHICKNESS
Mating Tab Thickness
ⁿ/ₐ
INTERFACEPLATING
Interface Plating
ⁿ/ₐ
TERMINATIONMETHOD
Termination Method
ⁿ/ₐ
WIRESIZEMM2
Wire Size
[mm2]
WIRESIZESEARCHMM2
Wire Size Search
[mm2]
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
[C]
OPERATINGTEMPERATURERANGEF
Operating Temperature Range
[F]
WIRETYPE
Wire Type
ⁿ/ₐ
RECEPTACLESTYLE
Receptacle Style
ⁿ/ₐ
TYPICALCURRENTRATINGA
Typical Current Rating
[A]
CONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
Contact Termination Area Plating Material
ⁿ/ₐ
WIRESIZESEARCHAWG
Wire Size Search
[AWG]
WIREINSULATIONDIAMETER
Wire Insulation Diameter
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
AGENCYSTANDARD
AgencyStandard
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
TERMINALTRANSMITS
Terminal Transmits
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
TABLENGTH
Tab Length
ⁿ/ₐ
1-968946-2
1-968946-2
1-968946-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SR...
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Tab
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Silver (Ag)
Crimp
3 - 4
3, 4
N/A
N/A
Copper
180
12
Silver (Ag)
12, 13
2.7 - 3.7 mm [ .106 - .14...
-40 - 130 C [ -40 - 266 F...
IEC 664664A (DIN VDE 0110...
2700
Package
25 - 40 A (Power)
13 - 12
28.5 mm [ 1.122 in ]
2-962841-2
2-962841-2
2-962841-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SR...
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Tab
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Silver (Ag)
Crimp
.5 - 1
.5, .6, .75, .85, 1
N/A
N/A
Copper
N/A
30
N/A
N/A
1.4 - 2 mm [ .055 - .083 ...
-40 - 140 C [ -40 - 284 F...
IEC 664664A (DIN VDE 0110...
4000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
N/A
2-968946-2
2-968946-2
2-968946-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SR...
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Tab
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Silver (Ag)
Crimp
3 - 4
3, 4
N/A
N/A
Copper
180
12
Silver (Ag)
12, 13
2.7 - 3.7 mm [ .106 - .14...
-40 - 130 C [ -40 - 266 F...
IEC 664664A (DIN VDE 0110...
2700
Package
25 - 40 A (Power)
13 - 12
28.5 mm [ 1.122 in ]
927778-3
927778-3
927778-3
JPT REC 2.8 Contact SRC S...
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Receptacle
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Tin (Sn)
Crimp
.2 - .5
.2, .22, .25, .3, .35, .4...
N/A
N/A
Copper
180
30
Tin (Sn)
20, 21, 22, 23
1.2 - 2.3 mm [ .047 - .09...
-40 - 130 C [ -40 - 266 F...
DIN 72 551 Part 6, DIN IS...
4000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
N/A
965899-1
965899-1
965899-1
JPT REC 2.8 Contact SRC S...
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Receptacle
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Tin (Sn)
Crimp
1 - 2.5
1, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 2.5
N/A
N/A
Copper
N/A
N/A
Tin (Sn)
14, 15, 16, 17
2.1 - 3.1 mm [ .083 - .12...
-40 - 130 C [ -40 - 266 F...
DIN 72 551 Part 6, DIN IS...
3500
Reel
25 - 40 A (Power)
N/A
N/A
969137-1
969137-1
969137-1
JPT REC 2.8 Contact SRC
No
Locking Lance
N/A
F-Crimp
Receptacle
2.8 mm [ .11 in ]
.8 mm [ .031 in ]
Tin (Sn)
Crimp
.2 - .5
.2, .22, .25, .3, .35, .4...
N/A
N/A
Copper
180
30
Tin (Sn)
20, 21, 22, 23
1.2 - 2.3 mm [ .047 - .09...
-40 - 130 C [ -40 - 266 F...
DIN 72 551 Part 6, DIN IS...
4000
Reel
0 - 24 A (Low Power)
N/A
N/A
1703414-1
1703414-1
1703414-1
MT2 REC 1.6 Contact SWS S...
Yes
Locking Lance
Single Wire Seal (SWS)
F-Crimp
Receptacle
1.6 mm [ .063 in ]
.6 mm [ .024 in ]
Tin (Sn)
Crimp
1.5
1.5
-40 - 125, -40 - 125
-40 - 125
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Automotive Seals & Cavity Plugs
TE Connectivity
05.12.2019
Quick Disconnects
TE Connectivity
27.05.2020
MULTILOCK, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
27.05.2020
BN 20383 - Butt connectors PVC insulated (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
31.10.2023
AMP MCP, SFC, RECEPTACLE
TE Connectivity
27.05.2020
Compression Connectors
TE Connectivity
26.05.2020
MCON, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
27.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성