피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000162 - Iron Casting Wing Nut (Type-1) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000162.prj},{NB=N0-00-0162-80300000},{CNSORDERNO=N0-00-0162-80300000},{S=3/8},{NDM=9.52500},{A=18.0},{B=15},{C=15},{D=50},{TD=±2.0},{H=26},{TH=±1.5},{G1=5.5},{G2=6.5},{VERSXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Height
[mm]
D
Width
[mm]
TD
Tolerance width
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance height
ⁿ/ₐ
G1
Width
[mm]
G2
Width
[mm]
N0-00-0162-80200000
N0-00-0162-80200000
1/4
10.5
9
11
32
±2.0
18
±1.5
4.0
5.0
N0-00-0162-80250000
N0-00-0162-80250000
5/16
14.0
12
11
40
±2.0
21
±1.5
4.5
5.5
N0-00-0162-80300000
N0-00-0162-80300000
3/8
18.0
15
15
50
±2.0
26
±1.5
5.5
6.5
N0-00-0162-80400000
N0-00-0162-80400000
1/2
22.0
18
16
60
±2.0
29
±1.5
7.0
8.0
N0-00-0162-80500000
N0-00-0162-80500000
5/8
26.0
22
17
70
±2.0
34
±2.0
8.0
9.0
N0-00-0162-80600000
N0-00-0162-80600000
3/4
34.0
28
23
90
±2.5
46
±2.0
9.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0000120 - Iron Wing Nut ®
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000140 - Iron Press Wing Nut (Low form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0120160 - SUS316L Casting Wing Nut (Type-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000160 - Iron Casting Wing Nut (Type-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020120 - SUS Wing Nut ®
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000G12 - Iron Wing Nut (OPG) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 315 - FN 169 - Polyamid 6.6, weiss - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 1058 - Wing nuts (~DIN 315), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
~DIN 315 gepresst - FN 165 - verzinkt blau - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
N0120160 - SUS316L Casting Wing Nut (Type-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020162 - SUS Casting Wing Nut (Type-1) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 315 - FN 314 - Messing, vernickelt - Wing nuts, rounded wings
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
N0020122 - SUS Wing Nut ® (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000132 - Iron Wing Nut (H) (Type-2) (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성