피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR470 - Split Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr470_asmtab.prj},{NB=WSR470-3x14},{CODEX=WSR470},{SIZE=3x14},{TKN=9},{D1=3},{D2=14},{L=30},{B=18.0},{S=M3},{TA=2.0},{M=0.04},{MAT=Steel, gunmetal finished},{CTN=84836020},{DSCREW=3},{LSCREW=5},{PPATH=parts/wsr470/wsr470_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR470-3x14
3x14
9
30
18.0
M3
2.0
0.04
steel, burnished
84836020
WSR470-4x16
4x16
12
30
19.3
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR470-5x18
5x18
15
30
21.2
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR470-6x18
6x18
34
30
21.2
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR470-8x24
8x24
50
35
26.8
M3
2.0
0.10
steel, burnished
84836020
WSR470-10x29
10x29
85
45
32.7
M4
5.0
0.19
steel, burnished
84836020
WSR470-12x29
12x29
105
45
32.7
M4
5.0
0.18
steel, burnished
84836020
WSR470-14x34
14x34
160
50
39.1
M5
11.0
0.27
steel, burnished
84836020
WSR470-15x34
15x34
180
50
39.1
M5
11.0
0.26
steel, burnished
84836020
WSR470-16x34
16x34
200
50
39.1
M5
11.0
0.26
steel, burnished
84836020
WSR470-19x42
19x42
300
65
48.2
M6
19.0
0.52
steel, burnished
84836020
WSR470-20x42
20x42
350
65
48.2
M6
19.0
0.51
steel, burnished
84836020
WSR470-25x45
25x45
400
75
50.8
M6
19.0
0.62
steel, burnished
84836020
WSR470-30x53
30x53
475
83
58.1
M6
19.0
0.92
steel, burnished
84836020
WSR470-35x67
35x67
1100
95
74.1
M8
42.0
1.88
steel, burnished
84836020
WSR470-40x77
40x77
1325
108
83.4
M8
42.0
2.71
steel, burnished
84836020
WSR470-50x85
50x85
2550
124
93.2
M10
83.0
3.52
steel, burnished
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성