피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: STM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
AT - Three-phase induction self brake motors
STM
Electronic Motive
STM Motor T-D-M
Powered by
CAD모델 선택
{stm/electronic_motive/stm_motor_t_d_m/at_asmtab.prj},{NB=CE_AT_80_A_2_B3-_F_FA--_IEC 80_IEC 80-_IP54_AV},{SIZE=80},{V=40.500},{LB1=296},{LB2=296},{DCA=26.000},{DCB=26.000},{LCA=115},{LCB=115},{N3A=298.0},{N3B=298.0},{N5A=298.0},{N5B=298.0},{N14A=298.0},{N14B=298.0},{IB=30},{Q=3},{MAR=CE},{TYP=AT},{SIZEM=80},{SD=IEC 80},{F=IEC 80},{IP=IP 55},{PC=AV},{LENX='A','B','C','D'},{DVX='B3','B5','B14','B3/B5','B3/B14'},{TOBX='FA','FD','FS','FP'},{TOBY='FA','Electromagnetic brake in AC alternating current','FD','Electromagnetic brake in DC direct current','FS','DC Electromagnetic parking brake','FP','DC electromagnetic positive-action brake'},{POL=2},{LEN=A},{DV=B3},{PTB=-},{HB14=-},{TOB=FA},{RLP=-},{IPF=IP54},{DES=-},{CL=F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAR
Marking
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZEM
Size
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
F
Flange
ⁿ/ₐ
IP
Protection level
ⁿ/ₐ
PC
Cooling
ⁿ/ₐ
CE_AT_50_B_4_B14-_F_FD--_...
CE
AT
50
IEC 56
IEC 56
IP 55
AV
CE_AT_56_A_2_B3-_F_FD--_I...
CE
AT
56
IEC 56
IEC 56
IP 55
AV
CE_AT_63_A_2_B3-_F_FA--_I...
CE
AT
63
IEC 63
IEC 63
IP 55
AV
CE_AT_71_A_2_B3-_F_FA--_I...
CE
AT
71
IEC 71
IEC 71
IP 55
AV
CE_AT_80_A_2_B3-_F_FA--_I...
CE
AT
80
IEC 80
IEC 80
IP 55
AV
CE_AT_90_S_2_B3-_F_FA--_I...
CE
AT
90
IEC 90
IEC 90
IP 55
AV
CE_AT_100_A_2_B3-_F_FA--_...
CE
AT
100
IEC 100
IEC 100
IP 55
AV
CE_AT_112_A_2_B3-_F_FA--_...
CE
AT
112
IEC 112
IEC 112
IP 55
AV
CE_AT_132_S_2_B3-_F_FA--_...
CE
AT
132
IEC 132
IEC 132
IP 55
AV
CE_AT_160_M_4_B3-_F_FA--_...
CE
AT
160
IEC 160
IEC 160
IP 55
AV
CE_AT_180_M_2_B3-_F_FA--_...
CE
AT
180
IEC 180
IEC 180
IP 55
AV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성