您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAFX6050,IAFX6075,IAFY6050 - 位移台-钢条滚珠60型-α β 轴
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1342_asmtab.prj},{NB=IAFX6050-L},{MOD=IAFX6050},{CODE=IAFX},{NO=6050},{LOC=L},{DRI=a zhouyigefangxiang},{TAB=60X60},{DMO=weifentou},{CEN=50±0.2},{TKN=25},{STR=±6},{LOAD=49N(5kgf)},{WEI=0.29kg},{ZXGD=67.000},{PPATH=wyt-1342/wyt-1341-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
LOC
微分头安装位置
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
DMO
驱动方式
ⁿ/ₐ
CEN
中心高度
ⁿ/ₐ
TKN
台面厚度
[mm]
STR
行程
[°]
LOAD
load
[mm]
WEI
重量
[kg]
IAFX6050-L
IAFX6050
L
α 轴一个方向
60X60
微分头
50±0.2
25
±6
49N(5kgf)
0.29kg
IAFX6075-L
IAFX6075
L
α 轴一个方向
60X60
微分头
75±0.2
25
±4
49N(5kgf)
0.29kg
IAFY6050-L
IAFY6050
L
α β 轴一个方向
60X60
微分头
50±0.4
50
α轴±6/β轴±4
49N(5kgf)
0.58kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IAXYQ - 位移台-经济型燕尾槽式手动位移台-回转交叉滚柱引导式XYZθ轴-微分头驱动型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
IAFX4040,IAFX4060,IAFY4040 - 位移台-钢条滚珠40型-α β 轴
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
IAFX60,IAFY60 - 位移台-燕尾槽型-精密螺杆驱动60型
仕瑞达3D电子目录
24.05.2022
IASV60 - 位移台-线性滚珠60型-Z 轴(垂直升降)
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
IAJX - 位移台-交叉滚柱引导式手动位移台-X轴/精密型-千分尺进给型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
IAR60,IAR90,IAR125 - 位移台-旋转平台-θ轴
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表