您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ACBNJ,ACPBNJ,ACSBNJ,ACLSJ,ACPLSJ,ACSLSJ - 固定环-开口紧凑型-固定轴承用型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh138.prj},{NB=ACSBNJ40-48},{CODE=ACSBNJ},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=NLSUS},{D=40},{DS=48},{B=14.0},{B1=18},{D1=60},{M=M5},{MM=5},{B2=12},{D2=5.5},{H=9.0},{W=2.0},{C=1.0},{X=25.0},{Y=6},{Z=23},{SY=6008ZZ(68) . 6208ZZ(80)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DS
选择
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺丝
ⁿ/ₐ
B2
b
[mm]
D2
d
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SY
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
ACBNJ8-11
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
11
9.0
12
22
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
7.0
4
7
678ZZ(12) . 688ZZ(16)
ACBNJ8-12
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
12
9.0
12
22
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
7.0
4
7
698ZZ(19) . 608ZZ(22) . 6...
ACBNJ10-13
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
13
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
8.0
4
9
6800ZZ(19)
ACBNJ10-14
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
14
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
8.0
4
9
6900ZZ(22) . 6000ZZ(26)
ACBNJ10-16
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
16
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
8.0
4
9
6200ZZ(30) . 6300ZZ(35)
ACBNJ12-15
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
15
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
9.0
3
9
6801ZZ(21)
ACBNJ12-16
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
16
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
9.0
3
9
6901ZZ(24) . 6001ZZ(28)
ACBNJ12-18
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
18
9.5
12
25
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
9.0
3
9
6201ZZ(32) . 6301ZZ(37)
ACBNJ15-18
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
18
9.5
12
30
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
11.0
3
11
6802ZZ(24) . 6902ZZ(28)
ACBNJ15-19
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
19
9.5
12
30
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
11.0
3
11
6002ZZ(32)
ACBNJ15-21
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
21
9.5
12
30
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
11.0
3
11
6202ZZ(35) . 6302ZZ(42)
ACBNJ17-21
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
17
21
9.5
12
30
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
11.5
4
12
6903ZZ(30) . 6003ZZ(35)
ACBNJ17-23
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
17
23
9.5
12
30
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
11.5
4
12
6203ZZ(40) . 6303ZZ(47)
ACBNJ20-23
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
20
23
9.5
13
36
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
13.0
5
13
6704ZZ(27) . 6804ZZ(32)
ACBNJ20-24
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
20
24
9.5
13
36
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
13.0
5
13
6904ZZ(37)
ACBNJ20-27
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
20
27
9.5
13
36
M3
8
3.5
6.0
1.5
0.5
13.0
5
13
6004ZZ(42) . 6204ZZ(47)
ACBNJ25-28
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
25
28
11.5
15
42
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
16.5
5
16
6805ZZ(37)
ACBNJ25-29
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
25
29
11.5
15
42
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
16.5
5
16
6905ZZ(42)
ACBNJ25-31
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
25
31
11.5
15
42
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
16.5
5
16
6005ZZ(47)
ACBNJ25-32
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
25
32
11.5
15
42
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
16.5
5
16
6205ZZ(52)
ACBNJ30-35
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
30
35
14.0
18
50
M5
12
5.5
9.0
1.5
1.0
20.0
6
20
6906ZZ(47)
ACBNJ30-38
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
30
38
14.0
18
50
M5
12
5.5
9.0
1.5
1.0
20.0
6
20
6006ZZ(55) . 6206ZZ(62) ....
ACBNJ35-41
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
35
41
14.0
18
55
M5
12
5.5
9.0
2.0
1.0
22.5
6
21
6907ZZ(55)
ACBNJ35-43
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
35
43
14.0
18
55
M5
12
5.5
9.0
2.0
1.0
22.5
6
21
6007ZZ(62) . 6207ZZ(72)
ACBNJ40-45
ACBNJ
S45C
发黑
1个内六角螺栓
40
45
14.0
18
60
M5
12
5.5
9.0
2.0
1.0
25.0
6
23
6908ZZ(62)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Shaft collars two split
Haberkorn
21.02.2022
Shaft collars one split
Haberkorn
21.02.2022
GN 707.2 - Split set collars, Steel
Ganter
19.06.2024
GN 707.2 - Split set collars, Steel
JW Winco
25.06.2024
GN 706.2 - Semi-Split Shaft Collars, Steel
Ganter
19.06.2024
Shaft collars one split stainless steel
Haberkorn
21.02.2022
CTC-401 - Shaft Collars - Hinged Clamp
Essentra Components
19.04.2016
Standard MM - Self Aligning
Scheerer Bearing
13.02.2020
EAPLH,EALSH,EAMPL,EAPLS,EAPRH,EARSH,EAPRS,EAMPR,EAPCH,EACSH,EAMPC,EAPCS,EAM...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - 免键轴衬-标准型-带定心功能
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
ACSBR,ACPSBR,ACPSBR,ACSSBR,ACSRAW,ACAVLY,ACSBS,ACPSBS,ACSSBS,ACSSAW,ACAWLY ...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
GAAGDB,GAAGDC - 圆角型-普通型-椭圆型拉手
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EAGPA,EAGPAS - 小零件·磁铁-油嘴
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GABL,GABR,GABLA,GABLC,GABS - 方形拉手-椭圆型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表