您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/63225_63225_3a_spray_ball_m.prj},{NB=63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m},{PN=63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)},{USM=Both},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 63225/63225-3A Spray Ball},{STPFN=63225-3A_1_2.stp},{SC1=up},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Fixed Stationary\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\63225-3A},{IC=1\" tube},{MAXTD=4},{SC=180° up},{BD=50.8},{MINTO=50.8},{MAT=316L stainless steel},{OP=Fixed stationary},{OPR=1.0 to 2.8},{FRR=121 to 170},{MAXTEMP=204},{RSM=16 to 50},{MFP=1190 to 300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[m]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
BD
Ball Diameter
[mm]
MINTO
最小油箱開度
[mm]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[bar]
FRR
流量範圍
[lpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°C]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
63225E (1in tube connecti...
63225E(1英寸管接头,360度)
1英寸管
4
360°
64
64
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225E (3x4in tube connec...
63225E(3x4英寸管接头,360度)
3/4英寸管
3
360°
51
51
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
83 to 117
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (1-1/2in tube c...
63225A-3A(1-1/2英寸管接头,180度...
1-1/2英寸管
4
180°向上
63.5
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (1-1/2in tube c...
63225A-3A(1-1/2英寸管接头,A180...
1-1/2英寸管
4
180°向上
76.2
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (1-1/2in tube c...
63225A-3A(1-1/2英寸管接头,A180...
1-1/2英寸管
4
180°向上
101.6
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (1-1/2in tube c...
63225B-3A(1-1/2英寸管接头,B180...
1-1/2英寸管
4
180°向下
63.5
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (1-1/2in tube c...
63225B-3A(1-1/2英寸管接头,B180...
1-1/2英寸管
4
180°向下
76.2
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (1-1/2in tube c...
63225B-3A(1-1/2英寸管接头,B180...
1-1/2英寸管
4
180°向下
101.6
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (1-1/2in tube c...
63225E-3A(1-1/2英寸管接头,E360...
1-1/2英寸管
4
360°
63.5
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (1-1/2in tube c...
63225E-3A(1-1/2英寸管接头,E360...
1-1/2英寸管
4
360°
76.2
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (1-1/2in tube c...
63225E-3A(1-1/2英寸管接头,E360...
1-1/2英寸管
4
360°
101.6
63.5
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
115 to 192
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (1in tube conne...
63225A-3A(1英寸管接头,A180度向上,...
1英寸管
4
180°向上
63.5
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (1in tube conne...
63225A-3A(1英寸管接头,A180度向上,...
1英寸管
4
180°向上
50.8
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (1in tube conne...
63225B-3A(1英寸管接头,B180度向下,...
1英寸管
4
180°向下
63.5
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (1in tube conne...
63225B-3A(1英寸管接头,B180度向下,...
1英寸管
4
180°向下
50.8
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (1in tube conne...
63225E-3A(1英寸管接头,E360度2.5...
1英寸管
4
360°
63.5
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (1in tube conne...
63225E-3A(1英寸管接头,E360度2英寸...
1英寸管
4
360°
50.8
50.8
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
121 to 170
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (2in tube conne...
63225A-3A(2英寸管接头,A180度向上,...
2" tube
4
180°向上
76.2
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (2in tube conne...
63225A-3A(2英寸管接头,A180度向上,...
2" tube
4
180°向上
101.6
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (2in tube conne...
63225B-3A(2英寸管接头,B180度向下,...
2" tube
4
180°向下
76.2
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (2in tube conne...
63225B-3A(2英寸管接头,B180度向下,...
2" tube
4
180°向下
101.6
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (2in tube conne...
63225E-3A(2英寸管接头,E360度3英寸...
2" tube
4
360°
76.2
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225E-3A (2in tube conne...
63225E-3A(2英寸管接头,E360度4英寸...
2" tube
4
360°
101.6
102
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
379 to 617
204
16 to 50
1190 to 300
63225A-3A (3/4in tube con...
63225A-3A(3/4英寸管接头,A180度向...
3/4英寸管
3
180°向上
38.1
38.1
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
83 to 117
204
16 to 50
1190 to 300
63225B-3A (3/4in tube con...
63225B-3A(3/4英寸管接头,B180度向...
3/4英寸管
3
180°向下
38.1
38.1
316L不锈钢
固定式
1.0 to 2.8
83 to 117
204
16 to 50
1190 to 300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表