您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQ2T - Male Branch Tee (Face Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:G (Face Seal)
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_6/kq2t_mbt_fs.prj},{NB=KQ2T08-G03A},{GUI=KQ2T08-G03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=21},{D1=13.2},{D2=12},{L1=17.2},{L2=23.8},{A=22.9},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.6},{LV3=6.50},{LH1=12.00},{DH1=5.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2T04-G01A
KQ2T04-G01
4
1/8
KQ2T04-G01A
12
8.2
10
14.8
16.8
15.4
13.3
6.0
4.1
3.0
7.0
KQ2T04-G02A
KQ2T04-G02
4
1/4
KQ2T04-G02A
17
8.2
10
14.8
20.3
17.9
13.3
6.0
4.1
3.0
17.4
KQ2T06-G01A
KQ2T06-G01
6
1/8
KQ2T06-G01A
12
10.4
10
15.5
17.9
17.6
13.3
13.9
11.0
4.5
7.6
KQ2T06-G02A
KQ2T06-G02
6
1/4
KQ2T06-G02A
17
10.4
10
15.5
21.4
20.1
13.3
13.9
11.0
4.5
18.1
KQ2T06-G03A
KQ2T06-G03
6
3/8
KQ2T06-G03A
21
10.4
10
15.5
22.4
20.1
13.3
13.9
11.0
4.5
29.8
KQ2T08-G01A
KQ2T08-G01
8
1/8
KQ2T08-G01A
12
13.2
10
16.4
19.3
20.4
14.2
14.0
14.0
4.5
9.4
KQ2T08-G02A
KQ2T08-G02
8
1/4
KQ2T08-G02A
17
13.2
12
17.2
22.8
22.9
14.2
26.3
18.2
6.0
17.6
KQ2T08-G03A
KQ2T08-G03
8
3/8
KQ2T08-G03A
21
13.2
12
17.2
23.8
22.9
14.2
26.3
18.2
6.0
29.6
KQ2T10-G01A
KQ2T10-G01
10
1/8
KQ2T10-G01A
12
15.9
12
18.6
22.4
24.9
15.6
21.6
14.9
6.0
13.1
KQ2T10-G02A
KQ2T10-G02
10
1/4
KQ2T10-G02A
17
15.9
17
19.3
24.5
26.0
15.6
35.2
25.0
7.5
20.1
KQ2T10-G03A
KQ2T10-G03
10
3/8
KQ2T10-G03A
21
15.9
17
19.3
27.6
28.1
15.6
35.2
25.0
7.5
25.3
KQ2T10-G04A
KQ2T10-G04
10
1/2
KQ2T10-G04A
27
15.9
17
19.3
29.1
28.1
15.6
35.2
25.0
7.5
45.2
KQ2T12-G02A
KQ2T12-G02
12
1/4
KQ2T12-G02A
17
18.5
17
21.5
25.8
28.6
17.0
57.2
45.2
9.0
23.1
KQ2T12-G03A
KQ2T12-G03
12
3/8
KQ2T12-G03A
21
18.5
17
21.5
28.9
30.7
17.0
57.2
45.2
9.0
28.4
KQ2T12-G04A
KQ2T12-G04
12
1/2
KQ2T12-G04A
27
18.5
17
21.5
30.4
30.7
17.0
57.2
45.2
9.0
48.3
KQ2T16-G03A
KQ2T16-G03
16
3/8
KQ2T16-G03A
21
23.8
21
27.1
33.1
37.5
20.6
71.0
58.9
11.0
42.1
KQ2T16-G04A
KQ2T16-G04
16
1/2
KQ2T16-G04A
27
23.8
21
27.1
33.8
36.7
20.6
100.0
58.9
13.0
65.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表